830 мм (33 дюйма)

830 мм (33 дюйма) Экскаваторные ковши для северных условий

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
32.7 дюймы
830 мм
Вместимость
14.1 фут³
400 л
Масса
634.9 фунты
288 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Разработан для обеспечения максимальной производительности в сочетании с устройством для быстрой смены навесного оборудования типа S и/или поворотно-наклонным механизмом.
Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Наряду с высокими вырывными усилиями и использованием поворотно-наклонного механизма, ковш обеспечивает приемлемую вместимость.
Торсион

Торсион

Для кронштейнов небольшой высоты сборки, близкое к нулю смещение и высокое сопротивление изгибу даже во время работы с тяжелыми нагрузками.
Защищенные от износа боковые пластины

Защищенные от износа боковые пластины

Специально разработанные боковые износные пластины обеспечивают оптимальную износостойкость в тяжелых условиях эксплуатации.
Износные накладки

Износные накладки

Для обеспечения высокой износостойкости даже в самых сложных условиях.

Характеристики продукции 830 мм (33 дюйма)

Ширина 32.7 дюймы 830 мм
Вместимость 14.1 фут³ 400 л
Масса 634.9 фунты 288 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 40.3 дюймы 1023 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-45 Устройство смены навесного оборудования S-45

Узнайте результаты сравнения 830 мм (33 дюйма) с популярной продукцией.