1600 мм (63 дюйма)

1600 мм (63 дюйма) Ковши для очистки траншей для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
63 дюймы
1600 мм
Грузоподъемность
15.8 фут³
447 л
Масса
606.3 фунты
275 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Предназначены для разнообразных сфер применения и материалов.
Cat

Конструкция ковша

Специальная форма задней стенки обеспечивает улучшенные показатели ковша при погрузке и повышенную производительность.
Cat

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Устройство смены навесного оборудования CW

Подходит для использования с сопряжением для устройства смены навесного оборудования CW, которое обеспечивает быструю смену ковша и имеет клинообразную конструкцию, надежно закрепляющую ковш на месте.

Характеристики продукции 1600 мм (63 дюйма)

Ширина 63 дюймы 1600 мм
Грузоподъемность 15.8 фут³ 447 л
Масса 606.3 фунты 275 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 26 дюймы 661 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта CW-10 Соединительная муфта CW-10

Узнайте результаты сравнения 1600 мм (63 дюйма) с популярной продукцией.