Обзор
Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.
Ключевые характеристики
Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 39.4 дюймы 1000 мм |
| Грузоподъемность | 3.5 фут³ 99 л |
| Масса | 136.7 фунты 62 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Радиус ковша | 15.9 дюймы 405 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения