Ковш для очистки траншей 2400 мм (94 дюйма): 456-2378

Очистка канав Ковш для очистки траншей 2400 мм (94 дюйма): 456-2378

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
94 дюймы
2400 мм
Грузоподъемность
2.12 ярды³
1.62 м³
Масса
3289 фунты
1492 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для очистки траншей 2400 мм (94 дюйма): 456-2378

Ширина 94 дюймы 2400 мм
Грузоподъемность 2.12 ярды³ 1.62 м³
Масса 3289 фунты 1492 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для очистки траншей 2400 мм (94 дюйма): 456-2378 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш для очистки траншей

Ковш для очистки траншей

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для очистки траншей 2400 мм (94 дюйма): 456-2378

Просмотреть дополнительные предложения