370 мм (15 дюймов)

Ковши для выемки грунта для мини-экскаваторов 370 мм (15 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
14.6 дюймы
370 мм
Вместимость
0.6 фут³
17.6 л
Масса
40.6 фунты
18.4 кг

Обзор

Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.

Характеристики продукции 370 мм (15 дюймов)

Ширина 14.6 дюймы 370 мм
Вместимость 0.6 фут³ 17.6 л
Масса 40.6 фунты 18.4 кг
Толщина базовой кромки 0.4 дюймы 10 мм
Радиус ковша 17.4 дюймы 443 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 370 мм (15 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  370 мм (15 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения