1200 мм (47 дюймов)

1200 мм (47 дюймов) Ковши для очистки траншей для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
47.2 дюймы
1200 мм
Грузоподъемность
8.4 фут³
238 л
Масса
324.1 фунты
147 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Предназначены для разнообразных сфер применения и материалов.
Cat

Конструкция ковша

Специальная форма задней стенки обеспечивает улучшенные показатели ковша при погрузке и повышенную производительность.
Cat

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Устройство смены навесного оборудования CW

Подходит для использования с сопряжением для устройства смены навесного оборудования CW, которое обеспечивает быструю смену ковша и имеет клинообразную конструкцию, надежно закрепляющую ковш на месте.

Характеристики продукции 1200 мм (47 дюймов)

Ширина 47.2 дюймы 1200 мм
Грузоподъемность 8.4 фут³ 238 л
Масса 324.1 фунты 147 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 23 дюймы 584 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта CW-10 Соединительная муфта CW-10

Узнайте результаты сравнения 1200 мм (47 дюймов) с популярной продукцией.