Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1900 мм (75 дюйма): 528-8155

Условия эксплуатации повышенной тяжести Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1900 мм (75 дюйма): 528-8155

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
87 дюймы
2200 мм
Грузоподъемность
3.64 ярды³
2.78 м³
Масса
5756 фунты
867.6 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1900 мм (75 дюйма): 528-8155

Ширина 87 дюймы 2200 мм
Грузоподъемность 3.64 ярды³ 2.78 м³
Масса 5756 фунты 867.6 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 5 5
Размер переходника Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1900 мм (75 дюйма): 528-8155 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации

Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1900 мм (75 дюйма): 528-8155

Просмотреть дополнительные предложения