1000 мм (39 дюймов)

1000 мм (39 дюймов) Ковши для очистки траншей для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
39.4 дюймы
1000 мм
Грузоподъемность
3.4 фут³
96 л
Масса
134.5 фунты
61 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Предназначены для разнообразных сфер применения и материалов.
Cat

Конструкция ковша

Специальная форма задней стенки обеспечивает улучшенные показатели ковша при погрузке и повышенную производительность.
Cat

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Устройство для быстрой смены навесного оборудования CW

Подходит для использования с сопряжением для устройства смены навесного оборудования CW, которое обеспечивает быструю смену ковша и имеет клинообразную конструкцию, надежно закрепляющую ковш на месте.

Характеристики продукции 1000 мм (39 дюймов)

Ширина 39.4 дюймы 1000 мм
Грузоподъемность 3.4 фут³ 96 л
Масса 134.5 фунты 61 кг
Толщина базовой кромки 0.6 дюймы 16 мм
Радиус ковша 15.9 дюймы 404 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05

Узнайте результаты сравнения 1000 мм (39 дюймов) с популярной продукцией.