1800 мм (71дюйм), крепление на пальцах

1800 мм (71дюйм), крепление на пальцах Ковши для очистки траншей для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
70.9 дюймы
1800 мм
Вместимость
14.8 фут³
420 л
Масса
476.2 фунты
216 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Универсальный ковш для очистки широких траншей, погрузки материала, выравнивания, отделки склонов и многих других работ.
Конструкция ковша

Конструкция ковша

Специальная форма задней стенки обеспечивает улучшенные показатели ковша при погрузке и повышенную производительность.
Высокий коэффициент заполнения ковша

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала.
Форма ковша

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.

Характеристики продукции 1800 мм (71дюйм), крепление на пальцах

Ширина 70.9 дюймы 1800 мм
Вместимость 14.8 фут³ 420 л
Масса 476.2 фунты 216 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 26 дюймы 661 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 1800 мм (71дюйм), крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1800 мм (71дюйм), крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения