Обзор
Используется для коммунальных и траншейных работ, общих экскаваторных работ и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.
Ключевые характеристики
Используется для коммунальных и траншейных работ, общих экскаваторных работ и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 36.2 дюймы 920 мм |
| Вместимость | 17.7 фут³ 500 л |
| Масса | 842.2 фунты 382 кг |
| Толщина базовой кромки | 1.2 дюймы 30 мм |
| Радиус ковша | 49.6 дюймы 1260 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования S-50 Устройство смены навесного оборудования S-50 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения