Обзор
Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 23.6 дюймы 600 мм |
| Вместимость | 2.9 фут³ 82 л |
| Масса | 127.9 фунты 58 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Радиус ковша | 22.7 дюймы 576 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения