Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (60 дюймов): 540-4104

Для тяжелых условий эксплуатации Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (60 дюймов): 540-4104

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
60 дюймы
650 мм
Грузоподъемность
2.3 ярды³
1.76 м³
Масса
2743 фунты
595 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам. Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к вашему дилеру компании Cat для получения информации о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Характеристики продукции Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (60 дюймов): 540-4104

Ширина 60 дюймы 650 мм
Грузоподъемность 2.3 ярды³ 1.76 м³
Масса 2743 фунты 595 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-45S Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-45S
Количество переходников 5 5
Размер переходника K80 K80
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (60 дюймов): 540-4104 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш для тяжелых условий эксплуатации

Ковш для тяжелых условий эксплуатации

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (60 дюймов): 540-4104

Просмотреть дополнительные предложения