920 мм (36 дюймов)

920 мм (36 дюймов) Экскаваторные ковши для северных условий

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
36.2 дюймы
920 мм
Вместимость
17.7 фут³
500 л
Масса
826.7 фунты
375 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Разработан для обеспечения максимальной производительности в сочетании с устройством для быстрой смены навесного оборудования типа S и/или поворотно-наклонным механизмом.
Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Наряду с высокими вырывными усилиями и использованием поворотно-наклонного механизма, ковш обеспечивает приемлемую вместимость.
Торсион

Торсион

Для кронштейнов небольшой высоты сборки, близкое к нулю смещение и высокое сопротивление изгибу даже во время работы с тяжелыми нагрузками.
Защищенные от износа боковые пластины

Защищенные от износа боковые пластины

Специально разработанные боковые износные пластины обеспечивают оптимальную износостойкость в тяжелых условиях эксплуатации.
Износные накладки

Износные накладки

Для обеспечения высокой износостойкости даже в самых сложных условиях.

Характеристики продукции 920 мм (36 дюймов)

Ширина 36.2 дюймы 920 мм
Вместимость 17.7 фут³ 500 л
Масса 826.7 фунты 375 кг
Толщина базовой кромки 1.2 дюймы 30 мм
Радиус ковша 44.4 дюймы 1129 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-45 Устройство смены навесного оборудования S-45

Узнайте результаты сравнения 920 мм (36 дюймов) с популярной продукцией.