Экскаватор Cat® 336 — проверенная мощность и высокая топливная эффективность

Экскаваторы большой мощности 336 Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность — ISO 9249
300 л. с.
223.5 кВт
Эксплуатационная масса
82600 фунты
37500 кг
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN)
304 л. с. (метр.)
304 л. с. (метр.)

Обзор

Экономичность и высокая мощность для ежедневных работ

Экскаватор Cat® 336 снижает стоимость за кубометр благодаря экономичной гидравлике. Стандартная система Cat Grade сокращает объем переделок, а VisionLink™ и дилерская поддержка обеспечивают максимальное время безотказной работы и долгосрочную эксплуатацию.

Преимущества

Производительность на максимуме

Перемещайте больше материала за смену благодаря мощной гидравлике и плавному крутящему моменту при повороте. Системы Cat Grade и Payload ускоряют рабочие циклы и сокращают количество проходов, обеспечивая максимальное время работы и рентабельность проектов.

Надежность в любых условиях

Усиленная конструкция с прочными стрелами и надежной ходовой частью выдерживает работу в самых тяжелых условиях. Экскаватор 336 служит долго там, где другие машины быстро изнашиваются.

Берет тяжелую работу на себя

Функция Auto Heavy Lift подает дополнительную мощность только при необходимости, позволяя безопасно и эффективно работать с тяжелыми грузами и экономить топливо.

Характеристики продукции 336

Полезная мощность — ISO 9249 300 л. с. 223.5 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) 304 л. с. (метр.) 304 л. с. (метр.)
Модель двигателя Cat C7.1 TTA Cat C7.1 TTA
Мощность двигателя — ISO 14396 302 л. с. 225 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) 306 л. с. (метр.) 306 л. с. (метр.)
Диаметр цилиндра 4 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 135 мм
Рабочий объем 428 дюймов³ 7.01 л
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Выбросы загрязняющих веществ Выбросы соответствуют стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 (EPA) и Stage IIIA ЕС. Выбросы соответствуют стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 (EPA) и Stage IIIA ЕС.
Примечание (1) Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 2000 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 2000 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. ** Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. ** Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Эксплуатационная масса 82600 фунты 37500 кг
Главная система — максимальный расход 148 галл./мин 560 л/мин
Максимальное давление — оборудование 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление оборудования в режиме подъема 5511 фунтов на кв. дюйм 38000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 4264 фунтов на кв. дюйм 29400 кПа
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 105250 фунт-сила-фут 143 кН·м
Примечание (1) *Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию *Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию
Объем топливного бака 158.5 галл. (США) 600 л
Система охлаждения 10.2 галл. (США) 39 л
Моторное масло 6.6 галл. (США) 25 л
Привод механизма поворота (каждый) 4.8 галл. (США) 18 л
Каждый бортовой редуктор 2.1 галл. (США) 8 л
Гидросистема (включая бак) 98.5 галл. (США) 373 л
Гидробак 42.5 галл. (США) 161 л
Стрела Вылет 6,5 м (21'4") Вылет 6,5 м (21'4")
Рукоять Вылет 3,2 м (10'6") Вылет 3,2 м (10'6")
Ковш Для тяжелых условий эксплуатации, 2,12 м³ (2,77 ярда³) Для тяжелых условий эксплуатации, 2,12 м³ (2,77 ярда³)
Транспортная высота до верха кабины 10.5 фут 3180 мм
Высота поручня 10.5 фут 3180 мм
Транспортная длина 36.8 фут 11170 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 11.7 фут 3530 мм
Дорожный просвет под противовесом 4.2 фут 1260 мм
Дорожный просвет 1.8 фут 510 мм
Длина гусеничной ленты 16.6 фут 5030 мм
Расстояние между центрами катков 13.3 фут 4040 мм
Ширина колеи 9 фут 2740 мм
Транспортная ширина— башмаки 600 мм (24”) 11.11 фут 3340 мм
Стрела Вылет 6,5 м (21'4") Вылет 6,5 м (21'4")
Рукоять Вылет 3,2 м (10'6") Вылет 3,2 м (10'6")
Ковш Для тяжелых условий эксплуатации, 2,12 м³ (2,77 ярда³) Для тяжелых условий эксплуатации, 2,12 м³ (2,77 ярда³)
Максимальный вылет на уровне земли 36.3 фут 11060 мм
Максимальная высота вруба 33.8 фут 10320 мм
Максимальная высота загрузки 23.3 фут 7080 мм
Минимальная высота загрузки 8.5 фут 2590 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 24.1 фут 7360 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 18.7 фут 5690 мм
Усилие копания на ковше — ISO 47180 фунт-сила-фут 210 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 37350 фунт-сила-фут 166 кН
Максимальная глубина выемки 24.7 фут 7510 мм
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации. — В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R134a (потенциал глобального потепления = 1430), содержится 0,90 кг (1,984 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 1,287 метр. тонны (1,419 тонны США). — В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R1234yf (потенциал глобального потепления = 0,501), содержится 0,780 кг (1,719 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 0,001 метр. тонны (0,001 тонны США). Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации. — В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R134a (потенциал глобального потепления = 1430), содержится 0,90 кг (1,984 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 1,287 метр. тонны (1,419 тонны США). — В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R1234yf (потенциал глобального потепления = 0,501), содержится 0,780 кг (1,719 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 0,001 метр. тонны (0,001 тонны США).

336 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • VisionLink™
  • Функция удаленного обновления
  • Remote Troubleshoot
  • Инструкции для оператора
  • Совместимость с радиостанциями и базовыми станциями от компаний Trimble, Topcon и Leica
  • Возможность установки 3D-систем регулирования уклона от компаний Trimble, Topcon и Leica
  • Система Cat Grade с 2D
  • Cat Assist (Ассистент уклона, стрелы, ковша, поворота, подъема)
  • Cat Payload (взвешивание в процессе работы, полуавтоматическая калибровка, Информация о полезной нагрузке за цикл, выгрузка отчетов через USB-порт)
  • Распознавание и отслеживание навесного оборудования (требуется устройство мониторинга навесного оборудования PL161 на навесном оборудовании и Bluetooth-приемник в машине)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (2 шт.), не требующие обслуживания, ток холодного пуска 1000 А
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодное внешнее освещение шасси и стрелы

ДВИГАТЕЛЬ

  • Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • -18°C (0°F) функция холодного запуска
  • Воздушный фильтр с двойным элементом со встроенным фильтром предварительной очистки
  • Дистанционное отключение

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Функция автоматического прогрева гидравлического масла
  • Возможность применения гидравлического биомасла
  • Точное управление поворотом
  • Демпфирующий клапан механизма поворота
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы
  • Двухскоростной механизм хода

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

  • Малогабаритный фонарь
  • Автоматический останов молота
  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом
  • Запираемый наружный ящик для хранения/инструментов
  • Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке
  • Отделение слива топлива с замком
  • Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами
  • Правый поручень и ручка
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Выключатель "массы" с замком
  • Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Камера заднего вида

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S.O.S)
  • Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Буксировочная проушина на раме
  • Щиток поворотного механизма
  • Усиленный нижний щиток
  • Щитки ходового гидромотора для тяжелых условий эксплуатации
  • Смазываемая гусеничная лента

КАБИНА DELUXE

  • Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8") с высоким разрешением
  • Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха
  • Поворотный переключатель и клавиши быстрого выбора для управления монитором
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"
  • Панели управления с регулировкой по высоте
  • Откидная левая панель управления
  • Сиденье с подогревом и пневматической подвеской
  • Радиосистема с монитором и поддержкой Bluetooth с портами USB/Aux
  • Выходы 12 В пост. тока
  • Подстаканник
  • Подстаканник
  • Потолочный люк из поликарбоната, открывающийся
  • Светодиодное потолочное освещение
  • Напольное приветственное освещение
  • Задний противосолнечный козырек на роликах
  • Подготовка для установки проблескового маячка
  • Передний противосолнечный козырек на роликах

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАБИНА

  • Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8") с высоким разрешением
  • Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"
  • Подрессоренное сиденье
  • Радио с Bluetooth и портами USB/Aux
  • Розетка постоянного тока 24 В
  • Подстаканник
  • Открывающийся стальной люк
  • Светодиодное потолочное освещение
  • Передний противосолнечный козырек на роликах

336 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Стрела для массовых земляных работ 6,18 м (20'3")
  • Удлиненные стрелы для тяжелых условий эксплуатации, 6,5 м (21'4")
  • Рукоять для массовых земляных работ, 2,55 м (8'4")
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации, 2,8 м (9'2")
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации — 3,2 м (10 футов 6 дюймов)
  • Удлиненная рукоять 3,9 м (12'10")
  • Рычажный механизм ковша семейства TB с подъемной проушиной или без нее
  • Рычажный механизм ковша, семейство DB без подъемной проушины

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Офисная система производственной аналитики VisionLink™
  • Средства подключения системы Cat Grade
  • Возможность подготовки к установке (ARO) системы Cat Grade 2D
  • Cat Grade с 3D (один или два модуля GNSS)
  • Подготовка для установки Cat Grade 3D
  • Антенны GNSS
  • Уловитель лазерных лучей
  • Интеграция с наклонно-поворотным механизмом (TRS) Cat
  • Инструкции для оператора
  • Advanced Payload (суточные итоги, настраиваемые списки, интеллектуальный целевой вес, интеграция с электронными накладными)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (4 шт.), не требующие обслуживания, ток холодного пуска 1000 А

ДВИГАТЕЛЬ

  • Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска
  • Охлаждение для работы при высоких температурах 52 °C (126 °F)
  • Реверсивный вентилятор с гидроприводом
  • Возможность холодного запуска при температуре –32 °C (–25 °F)

ГИДРОСИСТЕМА

  • Auto Dig Boost
  • Функция Auto Heavy Lift
  • Контур с однонаправленным потоком
  • Комбинированный контур с двунаправленным потоком
  • Контроль производительности гидросистемы

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

  • Сигнализация поворота платформы
  • Обратный клапан опускания стрелы
  • Обратный клапан опускания рукояти
  • Cat E-Fence
  • Выключатель "массы" с замком

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Полноразмерные направляющие щитки гусениц
  • Двухсегментный направляющий щиток гусеничной ленты
  • Ролики для тяжелых условий эксплуатации
  • Поворотная рама для тяжелых условий эксплуатации
  • Подшипник поворотного механизма для тяжелых условий эксплуатации
  • Противовес 6,8 метр. т (14 991 фунт)
  • Противовес массой 7,56 метр. т (16 667 фунтов)
  • 600 мм (24"), двойной грунтозацеп, тройной грунтозацеп, башмак траковой ленты с тройным грунтозацепом для тяжелых условий эксплуатации
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами, 800 мм (31 дюйм)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАБИНА

  • Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10") с высоким разрешением
  • Задний противосолнечный козырек на роликах

КАБИНА DELUXE

  • Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10") с высоким разрешением
  • Джойстиковое управление поворотом Cat
  • Вспомогательное реле

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Функция обучения позволяет операторам вывести эффективность и продуктивность работы на новый уровень. Благодаря советам и доступным данным операторы могут отслеживать и повышать свою производительность в процессе повседневной работы на площадке.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Выкапывание фундамента. Рытье траншей для водопровода. Работа на склоне. Эти работы требуют точности и скорости, которые предоставляются технологиями Cat® Grade. Благодаря сочетанию усовершенствованного управления с дополнительным автоматическим управлением машиной система Grade помогает операторам точно выполнять задачи по профилированию за меньшее количество проходов.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 336 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Гидравлический экскаватор 336

Гидравлический экскаватор 336

Гидравлический экскаватор 336

Гидравлический экскаватор 336

Гидравлический экскаватор 336

Гидравлический экскаватор 336
Гидравлический экскаватор 336
Гидравлический экскаватор 336
Гидравлический экскаватор 336
Гидравлический экскаватор 336