Гидравлические гусеничные экскаваторы Cat® 352, в которых сочетаются высокая мощность, исключительные эксплуатационные характеристики и возможности управления, подходят для выемки грунта и рытья траншей, а также обеспечивают высокую грузоподъемность при выполнении крупномасштабных работ.

352 Экскаваторы большой мощности Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность — ISO 9249
405 л. с.
302 кВт
Эксплуатационная масса
115700 фунты
52500 кг
Максимальная глубина выемки
23.4 фут
7140 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Новейшие функции

Новейшие функции

Упрощенная настройка машины
        
  • Новый, интуитивно понятный сенсорный пользовательский интерфейс с удобной навигацией позволяет максимально увеличить время безотказной работы и сократить простои в работе. Возможность быстрой настройки машины и простой доступ к информации, начиная с повторного заказа списков навесного оборудования и заканчивая созданием при необходимости новых сочетаний навесного оборудования.
  •     
  • Этот интерфейс позволяет поддерживать точность и эффективно работать на протяжении своей смены. Интеграция в системе соединительных муфт и навесного оборудования способствует высокой эффективности настройки комбинаций навесного оборудования за счет значительного сокращения времени калибровки. Кроме того, исключается необходимость повторного измерения при смене навесного оборудования Cat®, а проверку и регулировку в отношении износа ковша может выполнить один специалист.

Подготовка для установки Cat Grade 3D
        
  • Вариант подготовки для установки Cat Grade 3D включает все необходимое для системы Grade с 3D оборудование, установленное и протестированное на заводе. Этот вариант предоставляет упрощенную возможность модернизации для клиентов, которые хотят добавить в комплектацию систему Grade с 3D после первоначальной покупки. Для активации обратитесь к дилеру Cat и приобретите необходимые лицензии для ПО 3D. Лицензии можно установить на машине дистанционно или загрузить вручную.

Cat Payload и Advanced Payload*
        
  • Технология Cat Payload предназначена для взвешивания "на ходу", что позволяет выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку. Advanced Payload ― это расширенная версия системы, предоставляющая доступ к расширенному функционалу и возможностям, в том числе пользовательским целевым показателям, суммарным данным за день и электронным заявкам. Используйте функцию Payload в сочетании с VisionLink™** в целях анализа данных рабочих площадок и отдельных активов для удаленного управления целевыми показателями производительности и ключевыми параметрами.

*Технологии Payload не одобрены для коммерческих операций.
**Требуется подписка VisionLink.


Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения информации о доступности конкретного предложения в вашем регионе. Заводской номер: 08D
Энергетический потенциал для максимальной производительности

Энергетический потенциал для максимальной производительности

        
  • Работает без потери мощности на высоте до 4500 метров (14 760 футов) над уровнем моря.
  •     
  • Повышенный крутящий момент поворотной платформы эффективно компенсирует изменения инерции, неровности рельефа и обеспечивает точность рабочих операций, позволяя операторам выполнять работу быстро и аккуратно.
  •     
  • Знаете ли вы, что усилительные пластины повышают удельную прочность экскаватора? Именно поэтому Caterpillar устанавливает такие пластины в зонах повышенной нагрузки: на стреле, рукояти и раме. Усиление конструкции без значительного увеличения массы обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию даже в самых тяжелых условиях.
  •     
  • Штоки гидроцилиндров усилены дополнительными износостойкими кольцами для предотвращения утечек масла. Корпус оснащен толстыми усилительными пластинами для увеличения срока службы. Усиленные звенья гусеницы имеют увеличенные болтовые соединения, обеспечивающие надежную фиксацию болтов. Опорные катки с увеличенным диаметром вала противостоят деформации и утечкам масла, повышая грузоподъемность модели 352, что гарантирует более стабильную производительность.
  •     
  • Смазка, нанесенная между пальцами и втулками гусеничной ленты, уменьшает шум при движении и препятствует попаданию мусора, что позволяет увеличить срок службы ходовой части.
  •     
  • Направляющий щиток центральной части гусеничной ленты помогает совмещать гусеницы экскаватора во время движения, а также при работе на склонах.
  •     
  • Покатая конструкция рамы опорных катков предотвращает налипание грязи и мусора и повреждение гусеничных лент.
  •     
  • Вспомогательные гидравлические функции позволяют использовать широкий спектр навесного оборудования Cat®.
  •     
  • Зубья ковша Advansys™ улучшают вхождение в грунт и уменьшают продолжительность циклов. Наконечники можно быстро заменить с помощью обычного гаечного ключа, не используя молоток и специальный инструмент, как раньше, что повышает безопасность и эксплуатационную готовность.
  •     
  • Выбор из трех режимов в зависимости от выполняемой работы: Power, Smart и Eco.
  •     
  • Интеллектуальный режим автоматически оптимизирует мощность для максимальной топливной эффективности: снижает расход при выполнении поворотных операций и увеличивает мощность при копании.
  •     
  • Усиленный режим большой грузоподъемности повышает давление в системе для облегчения транспортировки и подъема тяжелых грузов.
  •     
  • Функция автоматического прогрева ускоряет подогрев гидравлического масла при низких температурах и помогает продлить срок службы компонентов.
  •     
  • Не позволяйте температуре остановить работу. Экскаватор успешно работает при температуре окружающей среды до 52°C (125°F), а в стандартной комплектации обеспечивает возможность холодного запуска при температуре до –18°C (–0,4°F).
  •     
  • Соответствует требованиям стандарта UN ECE R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
Исключительно высокая эффективность за счет технологий

Исключительно высокая эффективность за счет технологий

        
  • Новый, интуитивно понятный пользовательский интерфейс (UI) разработан с целью максимально увеличить время безотказной работы и позволяет операторам повторно заказывать списки навесного оборудования и быстро создавать новые комбинации сочетаний навесного оборудования. Кроме того, исключается необходимость повторного измерения при смене навесного оборудования Cat®, а проверку и регулировку в отношении износа ковша может выполнить один специалист.
  •     
  • Система Cat® Lift Assist предотвращает опрокидывание машины. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают оператору, находится ли нагрузка в допустимых для экскаватора пределах.
  •     
  • Система Cat® 2D E-Fence ограничивает движение рабочего оборудования в пределах заданных оператором границ: по высоте, глубине, в боковых направлениях, при повороте платформы и вблизи кабины.Это помогает операторам избегать опасных зон на рабочей площадке, например, транспортного потока, обеспечивает безопасность персонала и позволяет избежать затрат на ремонт, простоев техники и возможных штрафов.
  •     
  • Система Cat® Detect с функцией обнаружения людей использует интеллектуальную камеру, которая предупреждает оператора, когда кто-либо входит в опасную зону работы машины.*
  •     
  • Cat® Grade с функцией Assist обеспечивает точное и простое соблюдение заданного уровня благодаря полуавтоматическому режиму копания. Система автоматизирует движения стрелы, рукояти и ковша для более точной выемки грунта с минимальными усилиями оператора.
  •     
  • Система Cat® Grade 2D помогает операторам быстрее достигать заданного уровня копания.* Выберите целевую глубину и уклон, и система Grade с 2D задействует бортовые процессоры и датчики для навигации в реальном времени для выполнения профилирования.
  •     
  • Система Cat® Grade 3D повышает скорость, точность и эффективность профилирования, увеличивая производительность.* Она использует технологию GNSS и RTK-позиционирование для оптимизации процесса профилирования при работе со сложными проектами, характерными для крупных инфраструктурных и коммерческих объектов. Эта система позволяет операторам уверенно выполнять работу, исключая погрешности при выемке и засыпке грунта в соответствии с точными техническими требованиями.
  •     
  • Вариант подготовки для установки Cat® Grade 3D включает все необходимое для системы Grade с 3D оборудование, установленное и протестированное на заводе. Для активации необходимо приобрести дополнительные лицензии на ПО 3D. Более подробные сведения можно получить у дилера Cat.
  •     
  • Дооснастите нашу систему GNSS двойной антенной для максимальной эффективности профилирования. Система позволяет создавать и редактировать проекты на сенсорном мониторе во время работы или отправлять проекты плана на экскаватор, чтобы упростить работу. Система также обеспечивает дополнительные функции, такие как запретные зоны, карты выемки и засыпки, навигация по траектории, возможности дополненной реальности и расширенные возможности позиционирования.
  •     
  • Все системы Cat Grade совместимы с радиостанциями и базовыми станциями от компаний Trimble, Topcon и Leica. Уже инвестировали средства в инфраструктуру профилирования? Можно установить на машину системы регулирования уклона от компаний Trimble, Topcon и Leica.
  •     
  • Технология Cat® Payload предназначена для взвешивания "на ходу", что позволяет выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку. Advanced Payload ― это расширенная версия системы, предоставляющая доступ к расширенному функционалу и возможностям, в том числе пользовательским целевым показателям, суммарным данным за день и электронным заявкам. Используйте функцию Payload в сочетании с VisionLink™** в целях анализа данных рабочих площадок и отдельных активов для удаленного управления целевыми показателями производительности и ключевыми параметрами.
  •     
  • Функция обучения Cat® Operator Coaching позволяет операторам вывести эффективность и продуктивность работы на новый уровень. Благодаря советам и доступным данным операторы могут отслеживать и повышать свою производительность в процессе повседневной работы на площадке. Интеграция системы обучения операторов с VisionLink™ позволяет получать аналитические данные об эффективности работы операторов и машины.** Существует две категории рекомендаций –
              
    1. Рекомендации по эксплуатационной эффективности: помогают операторам поддерживать высокий уровень мастерства, выявляя области для повышения квалификации и производительности, такие как техника копания и время работы на холостом ходу.
    2.         
    3. Рекомендации по техническому состоянию: некоторые действия оператора снижают эффективность и приводят к излишнему износу машины и её компонентов. Следование этим рекомендациям помогает продлить срок службы машины, улучшить технику копания и сократить расход топлива.
    4.     
        
*Система может не обнаруживать персонал при определенных обстоятельствах, например при высокой скорости поворота платформы, когда люди находятся в лежачем или согнутом положении, при ограниченной видимости камер в условиях низкой освещенности (сумерки, рассвет, пасмурная погода), неблагоприятных погодных явлений (снег, дождь, туман) или иных подобных ограничивающих факторов. Подробная информация об ограничениях приведена в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.
** Требуется действующая подписка на VisionLink™.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система Cat® Payload для экскаваторов не предназначена для коммерческого учета. Доступность зависит от региона, для получения дополнительных сведений обращайтесь к дилеру Cat.
УВЕРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ

УВЕРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ

        
  • Система VisionLink™ предоставляет практические инструкции для всех активов, независимо от производителя оборудования и величины парка машин. * Можно просматривать сведения об оборудовании с компьютера или мобильного устройства, чтобы максимально увеличить время бесперебойной работы и оптимизировать работу активов. Функции управления техникой обеспечивают актуальное отслеживание всего парка оборудования. Отслеживайте местоположение техники, моточасы, уровень топлива, техническое состояние и общую загруженность. Контролируйте состояние оборудования, коды неисправностей, анализ жидкости и сроки проверки. Вы сможете принимать обоснованные решения на основе данных для снижения эксплуатационных расходов. Функции управления производительностью позволяют анализировать общую эффективность работы на объекте. Отслеживайте перемещенный объем грунта, производственные показатели и полезную нагрузку, а также данные Grade 3D и уплотнения. Эти важные показатели помогают снизить затраты и повысить эффективность работы на объекте.
  •     
  • Cat® Inspect — это мобильное приложение, которое позволяет легко выполнять проверки, ежедневные обходы и цифровую диагностику в целях профилактического обслуживания. Выполнение проверок можно легко интегрировать в другие системы обработки данных Cat, например VisionLink™, чтобы всегда быть в курсе происходящего с парком машин.
  •     
  • Cat® Remote Troubleshoot — мобильное приложение, с помощью которого дилер Cat может дистанционно выполнить диагностический тест подключенной машины, чтобы быстро устранять проблемы и сокращать простои.
  •     
  • Cat® Remote Flash — мобильное приложение, которое позволяет обновить бортовое программное обеспечение, не привлекая технического специалиста. С его помощью можно устанавливать обновления в любое удобное время и повысить общую эффективность работы.
  •     
  • Устройство мониторинга навесного оборудования Cat® PL161 позволяет отслеживать местоположение навесного оборудования на всех площадках, уменьшить количество потерянного оборудования, а также планировать его техническое обслуживание и замену. Функция распознавания навесного оборудования** автоматически регулирует параметры машины в зависимости от выбранного оборудования.

* Наличие полей данных может варьироваться в зависимости от производителя оборудования.
** Функция распознавания доступна только на отдельных моделях экскаваторов. Подробнее можно узнать у дилера Cat.
Максимальный комфорт оператора

Максимальный комфорт оператора

        
  • Экскаваторы обычно работают в сложных условиях на пересеченной местности. Именно поэтому кабина модели 352 спроектирована для максимальной защиты оператора от утомления, нагрузок, шума и неблагоприятных температур.
  •     
  • Комфортные условия работы и эргономичность управления помогают оператору сохранять высокую производительность и концентрацию в течение всей смены. Стандартное сиденье имеет увеличенную ширину и регулировки, подходящие для оператора любого телосложения.
  •     
  • Откидной левый пульт управления обеспечивает удобный доступ к креслу.
  •     
  • Два варианта исполнения кабины — "Делюкс" и "Премиум" — позволяют выбрать тот уровень комфорта, который необходим именно вам.
  •     
  • В комплектации "Делюкс" установлено подогреваемое сиденье с пневмоподвеской, а в версии "Премиум" добавлена функция охлаждения.
  •     
  • Кабина имеет шумоизоляцию и герметичное исполнение.
  •     
  • Современные вязкоупругие опоры снижают вибрацию.
  •     
  • Все органы управления удобно расположены прямо перед водителем экскаватора.
  •     
  • Сенсорный монитор обеспечивает удобный доступ к важной информации и настройкам. Предусмотрены кнопки быстрого доступа, в том числе для управления мультимедийной системой, отоплением и кондиционированием воздуха. Также имеется программируемая кнопка быстрого доступа для приложений и функций.
  •     
  • Стандартная автоматическая система климат-контроля поддерживает комфортную температуру в течение всей смены.
  •     
  • Среди удобных функций: встроенная радиосистема с Bluetooth®, USB-порты для зарядки и подключения телефона, розетки 12В постоянного тока и разъем AUX.
  •     
  • Подстаканники и держатели для бутылок находятся в зоне легкой досягаемости, по всей кабине удобно расположены места для хранения.
  •     
  • Для ваших вещей и инструментов в кабине теперь доступно множество мест для хранения — за сиденьем, под ним, над головой и в панелях управления.

Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Обратитесь к местному дилеру Cat® для получения информации о доступности конкретного предложения в вашем регионе.
Удобное и экономичное техническое обслуживание

Удобное и экономичное техническое обслуживание

        
  • Увеличенные синхронизированные межсервисные интервалы и оптимизированный объем гидравлического масла модели 352 способствуют экономии времени и средств.
  •     
  • Возможность установки системы автоматической смазки на готовые точки крепления. Доступный комплект модернизации системы автоматической смазки оснащен дополнительным оборудованием для монтажа смазочного насоса и защитных трубопроводов – все это обеспечивает безопасное, чистое и надежное выполнение работ по смазке оборудования.
  •     
  • Повышение производительности за счет заблаговременного напоминания о техническом обслуживании. Встроенная система управления работоспособностью машины предупреждает оператора, а также выдает пошаговые инструкции по техническому обслуживанию и список необходимых запасных частей, чтобы избежать ненужных простоев.
  •     
  • Следите за сроком службы фильтра экскаватора и интервалами технического обслуживания на мониторе в кабине.
  •     
  • Заменяйте топливные фильтры с синхронизированным интервалом в 1000 моточасов. Доступ к ним осуществляется с верхней платформы.
  •     
  • Новый фильтр гидравлического масла отличается высоким качеством фильтрации, наличием противосливных клапанов для поддержания чистоты масла при замене фильтра и повышенным сроком службы с интервалом замены, равным 3000 часов.    
  •     
  • Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·SSM) с увеличенными интервалами взятия проб находятся на уровне земли, что упрощает техническое обслуживание и позволяет быстро и легко брать пробы жидкостей для анализа.
  •     
  • Использование оригинальных масел и фильтров Cat® и проведение стандартного контроля S∙O∙S продлевает текущий интервал обслуживания, увеличивая время бесперебойной работы.
  •     
  • Высокоэффективный вентилятор с гидроприводом оснащен дополнительной функцией программируемого автоматического изменения направления вращения для защиты сердечников от мусора, что устраняет необходимость во вмешательстве оператора.
  •     
  • Усовершенствованный фильтр воздухозаборника с предварительной очисткой имеет высокую пылезащитную способность.
  •     
  • Новейшие воздухоочистители двигателя со встроенным фильтром предварительной очистки служат дольше, чем воздухоочистители с радиальным уплотнением.

Характеристики продукции 352

Полезная мощность — ISO 9249 405 л. с. 302 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) 411 л. с. (метр.) 411 л. с. (метр.)
Модель двигателя Cat C13 Cat C13
Мощность двигателя — ISO 14396 406 л. с. 303 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) 412 л. с. (метр.) 412 л. с. (метр.)
Диаметр цилиндра 5 дюймы 130 мм
Ход поршня 6 дюймы 157 мм
Рабочий объем 763 дюймов³ 12.5 л
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандарта UN ECE R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. Соответствует требованиям стандарта UN ECE R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
Примечание (1) Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 1800 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 1800 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Эксплуатационная масса 115700 фунты 52500 кг
Максимальная глубина выемки 23.4 фут 7140 мм
Стрела Стрела для массовых земляных работ 6,55 м (21'6") Стрела для массовых земляных работ 6,55 м (21'6")
Рукоять Рукоять для массовых земляных работ M3,0 м (9'10") Рукоять для массовых земляных работ M3,0 м (9'10")
Ковш SD 3,5 м³ (4,58 ярда³) SD 3,5 м³ (4,58 ярда³)
Максимальный вылет на уровне земли 36.9 фут 11230 мм
Максимальная высота вруба 34.3 фут 10450 мм
Максимальная высота загрузки 22.7 фут 6910 мм
Минимальная высота загрузки 9 фут 2740 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 22.9 фут 6990 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 14.9 фут 4520 мм
Усилие копания на ковше — ISO 65600 фунт-сила-фут 292 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 47400 фунт-сила-фут 211 кН
Главная система — максимальный расход 779 л/мин (206 галл./мин) 779 л/мин (206 галл./мин)
Максимальное давление — оборудование 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление оборудования в режиме подъема 5511 фунтов на кв. дюйм 38000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 3771 фунтов на кв. дюйм 26000 кПа
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 139000 фунт-сила-фут 189 кН·м
Примечание (1) *Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию *Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию
Объем топливного бака 188.9 галл. (США) 715 л
Система охлаждения 13.7 галл. (США) 52 л
Моторное масло 10.6 галл. (США) 40 л
Привод механизма поворота платформы 2.8 галл. (США) 10.5 л
Каждый бортовой редуктор 2.5 галл. (США) 9.5 л
Гидросистема (включая бак) 145.3 галл. (США) 550 л
Гидробак 57.3 галл. (США) 217 л
Стрела Стрела для массовых земляных работ 6,55 м (21'6") Стрела для массовых земляных работ 6,55 м (21'6")
Рукоять Рукоять для массовых земляных работ M3,0 м (9'10") Рукоять для массовых земляных работ M3,0 м (9'10")
Ковш SD 3,5 м³ (4,58 ярда³) SD 3,5 м³ (4,58 ярда³)
Транспортная высота до верха кабины 10.7 фут 3230 мм
Высота поручня 11.1 фут 3370 мм
Транспортная длина 38.1 фут 11600 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 12.4 фут 3760 мм
Дорожный просвет под противовесом 4.7 фут 1435 мм
Дорожный просвет 2.3 фут 710 мм
Длина гусеничной ленты 17.7 фут 5350 мм
Расстояние между центрами катков 14.3 фут 4340 мм
Ширина колеи 7.8 фут 2390 мм
Транспортная ширина 9.9 фут 3020 мм
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации. В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R134a (потенциал глобального потепления = 1430), содержится 1,0 кг (2,2 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 1,430 метр. тонны (1,576 тонны США). В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R1234yf (потенциал глобального потепления = 0,501), содержится 0,85 кг (1,87 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 0,001 метр. тонны (0,001 тонны США). Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации. В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R134a (потенциал глобального потепления = 1430), содержится 1,0 кг (2,2 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 1,430 метр. тонны (1,576 тонны США). В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R1234yf (потенциал глобального потепления = 0,501), содержится 0,85 кг (1,87 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 0,001 метр. тонны (0,001 тонны США).

352 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА

  • Сенсорный экран высокого разрешения
  • Сиденье с регулируемой пневматической подвеской с подогревом (только "Делюкс")

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • VisionLink™
  • Функция Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Совместимость с радиостанциями и базовыми станциями от компаний Trimble, Topcon и Leica
  • Возможность установки 3D-систем регулирования уклона от компаний Trimble, Topcon и Leica
  • Система Cat Grade с 2D
  • Cat Assist (Ассистент уклона, стрелы, ковша, поворота, подъема)
  • Cat Payload (взвешивание в процессе работы, полуавтоматическая калибровка, Информация о полезной нагрузке за цикл, выгрузка отчетов через USB-порт)
  • Распознавание и отслеживание навесного оборудования (требуется устройство мониторинга навесного оборудования PL161 на навесном оборудовании и Bluetooth-приемник в машине)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (4 шт.), не требующие обслуживания — сила тока холодного пуска 1000 А
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодные фонари
  • Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя

ДВИГАТЕЛЬ

  • Возможность работы на высоте до 4500 м (14 760 футов) над уровнем моря
  • Охлаждение для работы при высоких температурах 52 °C (126 °F)
  • Возможность холодного запуска при температуре –18 °C (0 °F)
  • Воздушный фильтр с двойным элементом со встроенным фильтром предварительной очистки
  • Дистанционное отключение
  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель

ГИДРОСИСТЕМА

  • Функция автоматического прогрева гидравлического масла
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы
  • Двухскоростной механизм хода
  • Возможность применения гидравлического биомасла
  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Запираемый наружный ящик для хранения/инструментов
  • Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке
  • Отделение слива топлива с замком
  • Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами
  • Камера заднего вида и правая боковая камера
  • Выключатель "массы" с замком

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства
  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Клапаны для планового взятия проб масла (S∙O∙S)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Буксировочная проушина на раме

352 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Удлиненная стрела 6,9 м (22'8")
  • Стрела для массовых земляных работ 6,55 м (21'6")
  • Удлиненная рукоять 3,9 м (12'10")
  • Удлиненная рукоять 3,35 м (11'0")
  • Рукоять для массовых земляных работ 3,0 м (9 футов 10 дюймов)
  • Удлиненная рукоять 2,9 м (9'6")
  • Рукоять для массовых земляных работ 2,5 м (8 футов 2 дюйма)

КАБИНА

  • Джойстиковое управление поворотом Cat
  • Вспомогательное реле

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Офисная система производственной аналитики VisionLink™
  • Средства подключения системы Cat Grade
  • Возможность подготовки к установке (ARO) системы Cat Grade 2D
  • Cat Grade с 3D (один или два модуля GNSS)
  • Подготовка для установки Cat Grade 3D
  • Антенны GNSS
  • Уловитель лазерных лучей
  • Интеграция с наклонно-поворотным механизмом (TRS) Cat
  • Инструкции для оператора
  • Advanced Payload (суточные итоги, настраиваемые списки, интеллектуальный целевой вес, интеграция с электронными накладными)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Комплект осветительных приборов премиум-класса

ДВИГАТЕЛЬ

  • Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска
  • Возможность холодного запуска при температуре –32 °C (–25 °F)
  • Подогреватель впускного воздуха
  • Датчик моторного масла

ГИДРОСИСТЕМА

  • Функция Auto Heavy Lift
  • Комбинированный вспомогательный контур с двунаправленным потоком
  • Вспомогательный контур среднего давления
  • Контур устройства для быстрой смены навесного оборудования
  • Контроль производительности гидросистемы

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Cat E-Fence
  • Круговой обзор
  • Малогабаритный фонарь

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Ходовая часть с нерегулируемой шириной колеи
  • Ходовая часть с регулируемой шириной колеи
  • Башмаки траковой ленты 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами
  • Башмаки гусениц 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации
  • Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации шириной 600 мм (24 дюйма)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Выкапывание фундамента. Рытье траншей для водопровода. Работа на склоне. Эти работы требуют точности и скорости, которые предоставляются технологиями Cat® Grade. Благодаря сочетанию усовершенствованного управления с дополнительным автоматическим управлением машиной система Grade помогает операторам точно выполнять задачи по профилированию за меньшее количество проходов.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 352 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Большой экскаватор 352 с ковшом

Кабина большого экскаватора 352

Большой экскаватор-погрузчик 352

Большой экскаватор 352 для выемки грунта

Большой экскаватор 352 с ковшом
Кабина большого экскаватора 352
Большой экскаватор-погрузчик 352
Большой экскаватор 352 для выемки грунта

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  352

Просмотреть дополнительные предложения