CTV15-1000

Двухчелюстной грейфер CTV15-1000 Двухчелюстные грейферы

Найти дилера

Ключевые характеристики

Грузоподъемность
1.25 ярды³
1000 л
Эксплуатационная масса
2877 фунты
1305 кг
Режущая кромка с болтовым креплением в комплекте
Нет
Нет

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Высокая производительность

Высокая производительность

  • Благодаря увеличенной на 10% емкости по сравнению с другими доступными двухчелюстными грейферами можно перемещать большие объемы сыпучих материалов, таких как зерно, уголь, песок и гравий.
  • Широкое раскрытие челюстей для сыпучих материалов позволяет перемещать грузы в промышленном масштабе.
  • Высокое сжимающее усилие челюстей грейфера в сочетании с их быстрым открыванием и закрыванием помогает сократить продолжительность цикла и сосредоточиться на выполняемой задаче, чтобы перемещать больше тонн материала в час.
  • Устройство контроля навесного оборудования PL161 Cat представляет собой устройство Bluetooth для быстрого и простого поиска навесного оборудования. Бортовое считывающее устройство Bluetooth или установленное на смартфоне приложение Cat обнаруживает устройство автоматически.
  • С помощью системы Cat Payload для экскаваторов можно достичь оптимальных показателей загрузки и повысить эффективность погрузочных работ за счет взвешивания во время движения машины и благодаря расчетам полезной нагрузки в реальном времени без поворотов.
  • Машины Cat предварительно запрограммированы с учетом оптимальных настроек производительности грейфера в целях максимального улучшения сопряжения и эффективности машины и грейфера.
Высокая долговечность и прочность

Высокая долговечность и прочность

  • Шланги гидроцилиндров встроены в конструкцию с двумя съемными панелями для обслуживания, что обеспечивает оптимальную защиту во время работы.
  • Используются высококачественные и износостойкие материалы, особенно для челюстей.
  • Точки поворота, оснащенные пылезащитными уплотнениями и подшипниками скольжения, помогут увеличить срок службы устройства.
  • Два высококачественных гидроцилиндра, оснащенные демпферами, амортизируют открывание челюстей, выдерживая гидравлическое давление до 35 000 кПа (5076 фунтов на кв. дюйм) и обеспечивая более плавную работу с меньшими вибрациями в кабине.
  • В стандартную комплектацию входят два подъемных крюка. Они расположены по обеим сторонам инструмента, что позволяет опускать небольшие машины в грузовой отсек корабля, чтобы закончить работу без необходимости смены навесного оборудования или машин.
Любые комплектации под ваши нужды

Любые комплектации под ваши нужды

  • Благодаря широкому ассортименту двухчелюстных грейферов они подходят для машин для погрузочно-разгрузочных работ и экскаваторов различных размеров. Вместимость этих устройств находится в диапазоне от 1 м3 (1,25 ярда3) до 6,1 м3 (8 ярда3).
  • Режущая кромка челюстей с болтовым креплением поможет увеличить срок службы устройства и лучше подходит для работы с более абразивными материалами.
  • Режущие кромки с болтовым креплением снабжены скребками для улучшения сброса липкого материала при выполнении более сложных работ.
Простота технического обслуживания

Простота технического обслуживания

  • Улучшенные пылезащитные уплотнения препятствуют попаданию загрязняющих веществ внутрь инструмента, увеличивая его срок службы.
  • Челюсти изготовлены из высококачественной стали, что повышает их долговечность, а также оснащаются режущими кромками с болтовым креплением.
  • Доступность с уровня земли всех точек смазки и съемных панелей упрощает обслуживание грейфера.

Характеристики продукции Двухчелюстной грейфер CTV15-1000

Грузоподъемность 1.25 ярды³ 1000 л
Эксплуатационная масса 2877 фунты 1305 кг
Режущая кромка с болтовым креплением в комплекте Нет Нет
Рекомендуемая минимальная масса экскаватора 15 т (США) 15 т (США)
Рекомендуемая максимальная масса экскаватора 25 т (США) 25 т (США)
Рекомендуемая минимальная масса машины для погрузочно-разгрузочных работ 20 т (США) 20 т (США)
Рекомендуемая максимальная масса машины для погрузочно-разгрузочных работ 35 т (США) 35 т (США)

Узнайте результаты сравнения Двухчелюстной грейфер CTV15-1000 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Двухчелюстной грейфер CTV15 -1000

Двухчелюстной грейфер CTV15 -1000

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Двухчелюстной грейфер CTV15-1000

Просмотреть дополнительные предложения