MH3032 ― Tier 3

MH3032 ― Tier 3 Машины для погрузочно-разгрузочных работ Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C7.1
Cat® C7.1
Эксплуатационная масса
78050 фунты
35400 кг
Максимальный вылет
46.2 фут
14080 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Новейшие функции

Новейшие функции

Упрощенная настройка машины
        
  •     
  •     
  • Новый, интуитивно понятный сенсорный пользовательский интерфейс с удобной навигацией позволяет максимально увеличить время безотказной работы и сократить простои в работе. Возможность быстрой настройки машины и простой доступ к информации, начиная с повторного заказа списков навесного оборудования и заканчивая созданием при необходимости новых сочетаний навесного оборудования.
  •     
  •     
  •     
  • Этот интерфейс позволяет поддерживать точность и эффективно работать на протяжении своей смены. Интеграция в системе соединительных муфт и навесного оборудования способствует высокой эффективности настройки комбинаций навесного оборудования за счет значительного сокращения времени калибровки. Кроме того, исключается необходимость повторного измерения при смене навесного оборудования Cat®, а проверку и регулировку в отношении износа ковша может выполнить один специалист.

Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения информации о доступности конкретного предложения в вашем регионе. Заводской номер: 07E
Высокая производительность

Высокая производительность

        
  • Двигатель C7.1 может работать на дизельном биотопливе до B20 и соответствует стандартам США EPA Tier 3 и ЕС Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ.
  •     
  • Можно выбрать один из трех режимов в зависимости от выполняемой работы: Power, Smart и Eco. В режиме Smart частота вращения двигателя и гидравлическая мощность регулируются автоматически в зависимости от условий эксплуатации. В результате при необходимости механизм работает на максимальной мощности, а когда этого не требуется, снижает мощность для экономии топлива.
  •     
  • Усовершенствованная электрогидравлическая система оптимально балансирует мощность и эффективность, предоставляя необходимый контроль.
  •     
  • Функция SmartBoom™ обеспечивает возможность свободного перемещения стрелы вверх и вниз без необходимости подачи масла от насоса. Это упрощает выполнение работ и позволяет оператору полностью сконцентрироваться на рукояти и ковше.
  •     
  • Приоритет клапанов позволяет создавать гидравлическое давление и расход там, где это необходимо.
  •     
  • Запрограммируйте и сохраните предпочтительный режим питания и настройки джойстика, используя свой идентификатор оператора. Машина автоматические запомнит выбранные настройки.
Уверенное управление оборудованием

Уверенное управление оборудованием

        
  • Дополнительная система Cat Payload поможет достичь точных целевых значений нагрузки для повышения эффективности работы. Подберите материал с помощью ковша и прижима или грейфера и получите оценку веса в реальном времени, даже не поворачивая башню.
  •     
  • Добавьте к VisionLink® дополнительную систему Cat Payload и удаленно управляйте целевыми показателями производительности.
  •     
  • Система VisionLink® предоставляет практические инструкции для всех активов, независимо от производителя оборудования и величины парка машин. * Можно просматривать сведения об оборудовании с компьютера или мобильного устройства, чтобы максимально увеличить время бесперебойной работы и оптимизировать работу активов. Информационные панели предоставляют информацию о времени работы, пройденном расстоянии, местоположении, времени простоя и расходе топлива. Принимайте обоснованные решения, чтобы снизить затраты, упростить техобслуживание, а также повысить производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке.
  •     
  • Дополнительная функция Swing Assist автоматически останавливает поворот машины в заданных оператором точках. Просто переместитесь в нужную точку остановки и активируйте ее с помощью монитора машины или предустановленной кнопки джойстика. По мере приближения машина автоматически замедляется и не допускает перекат за заданную точку. Swing Assist помогает повторять точное достижение цели поворота много раз, что позволяет сократить расход топлива и продолжительность цикла.
  •     
  • Remote Troubleshoot — мобильное приложение, с помощью которого дилер Cat может дистанционно выполнить диагностический тест подключенной машины, чтобы быстро устранять проблемы и сокращать простои.
  •     
  • Remote Flash — мобильное приложение, которое позволяет обновить бортовое программное обеспечение, не привлекая технического специалиста. С его помощью можно устанавливать обновления в любое удобное время и повысить общую эффективность работы.

*Доступность полей данных зависит от производителя оборудования.
Комфортная работа

Комфортная работа

        
  • Доступны варианты кабины "Комфорт" и "Делюкс". Оба варианта характеризуются комфортной и эргономичной рабочей средой.
  •     
  • Кабина оборудована широким сиденьем, которое регулируется в соответствии с параметрами оператора.
  •     
  • Входить в кабину и выходить из нее стало еще проще благодаря откидной левой панели управления.
  •     
  • Удобные органы управления, расположенные прямо перед оператором, позволяют с легкостью управлять машиной.
  •     
  • Стандартная автоматическая система климат-контроля поддерживает комфортную температуру в течение всей смены.
  •     
  • Для ваших вещей и инструментов в кабине теперь доступно множество мест для хранения — за сиденьем, под ним, над головой и в панелях управления. Подстаканник, отсек для документации, держатель для бутылки и крючок для одежды входят в комплект.
  •     
  • Подключайте личные устройства, используя стандартные USB-порты радиосистемы и технологию® Bluetooth.
  •     
  • Дополнительно вспомогательное реле включает и выключает CB-радиостанции, проблесковые маячки и другое навесное оборудование, не отвлекая при этом оператора от работы.
  •     
  • Компания Cat продолжает совершенствовать пользовательский интерфейс для операторов любого уровня подготовки. Сенсорный экран — это простое в использовании средство управления, которое отображает сведения о рабочей площадке в интуитивно понятном формате.
  •     
  • Приложения системы Productivity показаны в виде сетки для удобного чтения на ходу, а навигация по сенсорному экрану запрограммирована таким образом, чтобы обеспечить непрерывное выполнение работы без каких-либо задержек.
Надежность, долговечность и универсальность

Надежность, долговечность и универсальность

        
  • Вы можете быть уверены, что машина прослужит вам долгие годы. Для большей надежности и прочности стрела, рукояти и другие участки высокого напряжения усилены элементами, выполненными из толстых многолистовых, литых и штампованных заготовок.
  •     
  • Верхняя рама оснащена специально разработанными креплениями для поддержки усиленной кабины, а нижняя рама усилена для повышения прочности компонентов.
  •     
  • Работать на высоте до 3000 м (9840 футов) над уровнем моря без снижения мощности.
  •     
  • Не позволяйте температуре остановить работу. Машина оснащена стандартной функцией холодного запуска при температуре до –18 °C (0 °F).
  •     
  • Функция автоматического прогрева ускоряет подогрев гидравлического масла при низких температурах и помогает продлить срок службы компонентов.
  •     
  • Дополнительная система автоматической смазки упрощает техническое обслуживание, автоматически поддерживая смазку всей машины, от подшипника поворотного механизма и подъемника кабины до конца рукояти.
  •     
  • Дополнительная генератор мощностью 20 кВт для работы с магнитом. Органы управления генератором полностью интегрированы в монитор кабины.
  •     
  • Расширяйте свои рабочие возможности благодаря навесным орудиям для различных областей применения.
Техническое обслуживание

Техническое обслуживание

        
  • Следите за сроком службы фильтров машины и интервалами техобслуживания на мониторе в кабине.
  •     
  • Отверстия для планового взятия проб масла (S•O•SSM) находятся на уровне земли для удобства технического обслуживания и взятия проб жидкостей для анализа.
  •     
  • Длительный срок службы фильтра воздухозаборника с предварительной очисткой позволяет снизить затраты на техническое обслуживание.
  •     
  • Фильтр гидравлического масла отличается высокой эффективностью фильтрации, наличием противосливных клапанов для поддержания чистоты масла при замене фильтра и повышенным сроком службы с интервалом замены 3000 часов.
  •     
  • Высокоэффективные вентиляторы охлаждения работают только при необходимости. Можно запрограммировать интервалы автоматического изменения направления вращения, чтобы поддерживать чистоту сердечников, не прерывая работы.
  •     
  • Повышение производительности за счет заблаговременного напоминания о техническом обслуживании. Встроенная система управления работоспособностью машины предупреждает оператора, а также выдает пошаговые инструкции по техническому обслуживанию и список необходимых запасных частей, помогая сокращать нежелательные простои.

Характеристики продукции MH3032 ― Tier 3

Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 428 дюймов³ 7 л
Примечание (1) Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, модулем очистки выхлопных газов от токсичных веществ (CEM), генератором и вентилятором охлаждения, работающим на средней скорости. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, модулем очистки выхлопных газов от токсичных веществ (CEM), генератором и вентилятором охлаждения, работающим на средней скорости.
Эксплуатационная масса 78050 фунты 35400 кг
Примечание Эксплуатационная масса указана с учетом веса полного топливного бака, оператора (75 кг / 165 фунтов) и грейфера (2000 кг / 4410 фунтов). Значение массы зависит от комплектации. Эксплуатационная масса указана с учетом веса полного топливного бака, оператора (75 кг / 165 фунтов) и грейфера (2000 кг / 4410 фунтов). Значение массы зависит от комплектации.
Максимальный вылет 46.2 фут 14080 мм
Стрела MH 8,5 м (27 футов 11 дюймов) MH 8,5 м (27 футов 11 дюймов)
Рукоять Опускаемый оголовок 6,4 м (21 фут) Опускаемый оголовок 6,4 м (21 фут)
Максимальная высота 50.8 фут 15470 мм
Глубина копания 16.4 фут 4990 мм
Высота шарнира стрелы 35.3 фут 10750 мм
Максимальная высота разгрузки 15.3 фут 4670 мм
Максимальная скорость хода 11.2 миля/ч 18 км/ч
Тяговое усилие 32597 фунт-сила 145 кН
Максимальный преодолеваемый подъем 45% 45%
Максимальное рабочее давление навесного оборудования 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 4119 фунтов на кв. дюйм 28400 кПа
Максимальное давление — контур хода 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Скорость поворота платформы 7 об/мин 7 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 60680 фунт-сила-фут 82 кН·м
Объем топливного бака 125.2 галл. (США) 474 л
Система охлаждения 6.6 галл. (США) 25 л
Моторное масло 6.6 галл. (США) 25 л
Картер заднего моста (дифференциал) 5.2 галл. (США) 19.5 л
Бортовой редуктор 0.6 галл. (США) 2.2 л
Коробка передач с переключением под нагрузкой 0.8 галл. (США) 3 л
Гидросистема (включая бак) 79.5 галл. (США) 301 л
Гидробак 38.8 галл. (США) 147 л
Бак жидкости для выхлопных систем дизельных двигателей (DEF) 11 галл. (США) 41 л
Стрела MH 8,5 м (27 футов 11 дюймов) MH 8,5 м (27 футов 11 дюймов)
Рукоять Опускаемый оголовок 6,4 м (21 фут) Опускаемый оголовок 6,4 м (21 фут)
Транспортная длина 38.9 фут 11860 мм
Длина машины 19 фут 5785 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 9.8 фут 3000 мм
Дорожный просвет под противовесом 4.8 фут 1465 мм
Высота низкой кабины 11.5 фут 3500 мм
Высота низкой кабины с конструкцией FOGS 11.6 фут 3550 мм
Высота высокой кабины 20 фут 6095 мм
Высота высокой кабины с конструкцией FOGS 20.2 фут 6145 мм
Колесная база 10.5 фут 3200 мм
Транспортная ширина 9.8 фут 3000 мм
Дорожный просвет 0.8 фут 249 мм
Длина ходовой части 19 фут 5781 мм

MH3032 ― Tier 3 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА

  • Кабина с усовершенствованной системой шумоподавления и сертифицированной конструкцией защиты от опрокидывания (TOPS)
  • Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10 дюймов) с высоким разрешением
  • Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха
  • Поворотный переключатель и клавиши быстрого выбора для управления монитором
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"
  • Откидная левая панель управления
  • Фиксированное односекционное ветровое стекло и окно в крыше (классификация P5A)
  • Сиденье с подогревом и пневматической подвеской (кабина "Делюкс")
  • Светодиодное потолочное освещение

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • VisionLink®
  • Функции Remote Flash и Remote Troubleshoot

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея
  • Светодиодные индикаторы на шасси (с левой и правой стороны) и противовесе
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодные фонари рабочего освещения с программируемой временной задержкой после выключения двигателя

ДВИГАТЕЛЬ

  • Дизельный двигатель Cat C7.1
  • Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco
  • Возможность работы на высоте до 3000 м (9840 футов) над уровнем моря без снижения номинальной мощности двигателя
  • Функция холодного пуска до −18 °C (0° F)
  • Включаемый по требованию гидравлический вентилятор охлаждения с функцией автореверса

ГИДРОСИСТЕМА

  • Обратные клапаны контроля опускания стрелы и рукояти
  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Автоматический прогрев гидравлического масла
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Камеры бокового обзора и заднего вида
  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом
  • Сигнал хода
  • Запираемый наружный ящик для хранения/ инструментов
  • Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Аварийный выход через заднее окно

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Полный привод
  • Автоматический тормоз и блокировка моста
  • Скорость в режиме медленного перемещения
  • Электронная блокировка поворота и хода
  • Мосты для тяжелых условий эксплуатации, усовершенствованная система дисковых тормозов и ходовой гидромотор с регулируемым усилием торможения
  • Балансирный блокируемый передний мост с вынесенными точками смазки
  • Доступ к кабине с правой (RHS) и с левой (LHS) стороны
  • Двухступенчатая гидрообъемная коробка передач
  • Противовес 6000 кг (13 250 фунтов)

MH3032 ― Tier 3 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СТРЕЛА И РУКОЯТИ

  • Рукоять с опущенным оголовком 6,4 м (21 фут 0 дюймов)
  • Конфигурация машины без рукояти

КАБИНА

  • Фиксированное двухсекционное ветровое стекло и окно в крыше (классификация P8B)
  • Защитные ограждения оператора (OPG)

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Cat Payload

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Генератор 20 кВт с проводкой к оголовку рукояти

ДВИГАТЕЛЬ

  • Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска

ГИДРОСИСТЕМА

  • Возможность точного поворота (только для Юж. Америки)

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Вращающийся проблесковый маячок на крыше кабины
  • Система Барьер 2Д
  • Cab Avoidance
  • функция Swing Assist

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения MH3032 ― Tier 3 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Машина для погрузочно-разгрузочных работ MH3032

Машина для погрузочно-разгрузочных работ MH3032

MH3032, освещение кабины и наружное освещение

MH3032, вид сбоку

MH3032, поле зрения оператора из кабины

MH3032, перемещение лома

Машина для погрузочно-разгрузочных работ MH3032
Машина для погрузочно-разгрузочных работ MH3032
MH3032, освещение кабины и наружное освещение
MH3032, вид сбоку
MH3032, поле зрения оператора из кабины
MH3032, перемещение лома

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  MH3032 ― Tier 3

Просмотреть дополнительные предложения