MH3024 ― Tier 3

Машины для погрузочно-разгрузочных работ MH3024 ― Tier 3 Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat C4.4
Cat C4.4
Эксплуатационная масса
58420 фунты
26500 кг
Максимальный вылет
39.4 фут
12010 мм

Обзор

Высокая производительность и комфорт оператора

Cat® MH3024 — это специально разработанный погрузчик материалов, который обеспечит высокую производительность, необходимую для выполнения сложных задач, связанных с отходами и свалками. MH3024 отличается простыми в использовании технологиями, комфортабельной кабиной и различными вариантами стрелы и рукояти, подходящими для конкретной работы. Данные характеристики обеспечивают безопасность и надежность оборудования для решения широкого спектра задач, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно.

Преимущества

Высокая производительность

Высокий крутящий момент поворотной платформы обеспечивает быструю работу. Широкая площадь опоры машины помогает повысить устойчивость.

Низкие затраты на техническое обслуживание

Долговечные фильтры топлива, гидравлического масла и воздуха способствуют снижению общих эксплуатационных расходов.

Комфорт оператора

Работайте без трудностей и проблем. Опции комфорта кабины на ваш выбор и отличная видимость с круговым обзором 360° обеспечивают комфортную работу в течение всей смены.

Характеристики продукции MH3024 ― Tier 3

Модель двигателя Cat C4.4 Cat C4.4
Полезная мощность — ISO 9249 171 л. с. 128 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) 174 л. с. (метр.) 174 л. с. (метр.)
Мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 174 л. с. 129 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) 176 л. с. (метр.) 176 л. с. (метр.)
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 268.5 дюймов³ 4.4 л
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
Примечание (1) Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 2,200 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 2,200 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Эксплуатационная масса 58420 фунты 26500 кг
Примечание Эксплуатационная масса включает полный топливный бак, оператора и навесное оборудование массой 1400 кг (3086 фунтов). Значение массы зависит от комплектации. Эксплуатационная масса включает полный топливный бак, оператора и навесное оборудование массой 1400 кг (3086 фунтов). Значение массы зависит от комплектации.
Максимальный вылет 39.4 фут 12010 мм
Стрела MH 7,45 м (24'5") MH 7,45 м (24'5")
Рукоять Оголовок стрелы 5,0 м (16'5") Оголовок стрелы 5,0 м (16'5")
Максимальная высота 42.7 фут 13030 мм
Минимальная высота выгрузки 14.8 фут 4520 мм
Глубина копания 9.9 фут 3010 мм
Высота шарнира стрелы 30.4 фут 9260 мм
Максимальная скорость хода 12.4 миля/ч 20 км/ч
Тяговое усилие 28551 фунт-сила 127 кН
Максимальный преодолеваемый подъем 65% 65%
Максимальное рабочее давление навесного оборудования 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 5656 фунтов на кв. дюйм 39000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Скорость поворота платформы 8 об/мин 8 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 40700 фунт-сила-фут 55 кН·м
Объем топливного бака 92.5 галл. (США) 350 л
Система охлаждения 9.5 галл. (США) 36 л
Моторное масло 3.4 галл. (США) 13 л
Картер заднего моста (дифференциал) 3.7 галл. (США) 14 л
Каждый бортовой редуктор 0.7 галл. (США) 2.5 л
Коробка передач с переключением под нагрузкой 0.7 галл. (США) 2.5 л
Гидросистема (включая бак) 91.1 галл. (США) 345 л
Гидробак 40.9 галл. (США) 155 л
Стрела MH 7,45 м (24'5") MH 7,45 м (24'5")
Рукоять Оголовок стрелы 5,0 м (16'5") Оголовок стрелы 5,0 м (16'5")
Транспортная длина 35 фут 10670 мм
Длина машины 17.4 фут 5290 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 8.5 фут 2600 мм
Дорожный просвет под противовесом 4.3 фут 1300 мм
Высота низкой кабины 11 фут 3350 мм
Высота опущенной кабины вместе с конструкцией OPG 11 фут 3350 мм
Высота высокой кабины 18.9 фут 5750 мм
Высота поднятой кабины вместе с конструкцией OPG 18.9 фут 5750 мм
Колесная база 9 фут 2750 мм
Транспортная ширина 9.8 фут 2990 мм
Дорожный просвет 0.8 фут 240 мм
Длина ходовой части 17.4 фут 5300 мм
Примечание (1) Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,05 кг (2,31 фунта) хладагента, что соответствует 1,502 метрической тонны (1,655 т (США)) CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,05 кг (2,31 фунта) хладагента, что соответствует 1,502 метрической тонны (1,655 т (США)) CO2.

MH3024 ― Tier 3 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

Кабина

  • Кабина с усовершенствованной системой шумоподавления и конструкцией защиты от опрокидывания (TOPS)
  • Сиденье с подогревом и пневматической подвеской (кабина "Делюкс")
  • Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10 дюймов) с высоким разрешением
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"
  • Фиксированное цельное ламинированное ветровое стекло и окно в крыше (стекло P5A)
  • Светодиодные потолочные фонари

Технологии Cat

  • VisionLink®
  • Функции Remote Flash и Remote Troubleshoot
  • Cat Payload

Электрическая система

  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи.
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодные фонари рабочего освещения с программируемой задержкой по времени

Техническое обслуживание и ремонт

  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S·O·S℠)
  • Автоматическая система смазки навесного оборудования и поворотной системы
  • Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства

Двигатель

  • Дизельный двигатель Cat C4.4
  • Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco
  • Возможность работы на высоте до 3000 м (9840 футов) над уровнем моря без снижения номинальной мощности двигателя
  • Холодный пуск при температуре до –18°C (0°F)
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах окружающей среды до 52 °C (125 °F)
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Включаемый по требованию вентилятор с функцией автоматического реверса

Гидросистема

  • Обратные клапаны опускания стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Автоматический прогрев гидравлического масла
  • Режим работы с тяжелыми грузами

Безопасность

  • Камеры бокового обзора и заднего вида
  • Рычаг нейтрального положения (блокировки) всех органов управления
  • Дополнительный выключатель двигателя в кабине, доступный с уровня земли

Ходовая часть и несущие конструкции

  • Полный привод
  • Автоматический тормоз и блокировка моста
  • Скорость в режиме медленного перемещения
  • Электронная блокировка поворота и хода
  • Мосты для тяжелых условий эксплуатации, усовершенствованная система дисковых тормозов и ходовой гидромотор с регулируемым усилием торможения
  • Балансирный блокируемый передний мост с вынесенными точками смазки
  • Двухступенчатая гидрообъемная коробка передач

MH3024 ― Tier 3 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

Стрелы и рукояти

  • Стрела MH 6,4 м (21'0")
  • Стрела MH 7,45 м (24'5")
  • Рукоять с оголовком 5,0 м (16'5")
  • Прямая рукоять 4,3 м (14'1")

Кабина

  • Защитные ограждения оператора (OPG)

Электрическая система

  • Светодиодные левые, правые и задние фонари для камер, установленных на шасси
  • Генератор 15 кВт с проводкой к оголовку рукояти

Двигатель

  • Система охлаждения для работы с отходами

Безопасность

  • Малогабаритный фонарь
  • Система Барьер 2Д
  • Cab Avoidance
  • функция Swing Assist
  • Вращающийся проблесковый маячок на крыше кабины

Ходовая часть и несущие конструкции

  • Ходовая часть шириной 2,75 м (9'0")
  • Ходовая часть шириной 2,99 м (9'10")
  • Противовес 4200 кг (9250 фунтов)
  • Противовес 4700 кг (10 370 фунтов)
  • Шины 11.00-20 16 PR, сдвоенные
  • 10.00-20 (сдвоенные сплошные резиновые шины)
  • Отвал
  • Ступеньки в передней и задней части

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения MH3024 ― Tier 3 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Машина для погрузочно-разгрузочных работ MH3024

MH3024 подбирает обрезки древесины

MH3024 — подборка из кучи древесных материалов

MH3024 — перемещение кучи деревянных деталей

MH3024 — захват компактного блока мусора

Машина для погрузочно-разгрузочных работ MH3024
MH3024 подбирает обрезки древесины
MH3024 — подборка из кучи древесных материалов
MH3024 — перемещение кучи деревянных деталей
MH3024 — захват компактного блока мусора

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  MH3024 ― Tier 3

Просмотреть дополнительные предложения