Конус B1(360 мм)

Конус B1(360 мм) Инструменты

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Диаметр стержня инструмента
1.6 дюймы
40 мм
Габаритная длина
14.2 дюймы
360 мм
Масса
8.8 фунты
4 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Долотчатый бур

Долотчатый бур

Инструмент общего назначения для областей применения, где главным является скорость бурения. Для использования на тротуарах, бетоне, коренных породах, скальных породах и для рытья траншей.
Конус оборудования

Конус оборудования

Универсальный инструмент, позволяющий делать круглые отверстия в мягком материале. Повышенная скорость бурения, но отсутствует контроль направления разлома. Для использования в бетоне, коренных породах и скальных породах.
Долото

Долото

Разрушение за счет вибрации вместо проникновения. Для использования в бетоне, коренных породах, при рытье траншей, работе на склонах и создании линий реза.
Клин (поперечное и параллельное)

Клин (поперечное и параллельное)

Вспомогательное средство для создания и контроля точной линии излома. Для использования на тротуарах, бетоне, коренных породах, работе на склонах и для создания линий реза.

Характеристики продукции Конус B1(360 мм)

Диаметр стержня инструмента 1.6 дюймы 40 мм
Габаритная длина 14.2 дюймы 360 мм
Масса 8.8 фунты 4 кг
Совместимость B1 Молот B1 Молот

Узнайте результаты сравнения Конус B1(360 мм) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Конус B1(360 мм)

Просмотреть дополнительные предложения