Монтажный кронштейн — крепление на пальцах

Кронштейны Монтажный кронштейн — крепление на пальцах

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Масса
209.4 фунты
95 кг
Габаритная ширина
17.2 дюймы
437 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — крепление на пальцах

Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Масса 209.4 фунты 95 кг
Габаритная ширина 17.2 дюймы 437 мм
Габаритная длина 28 дюймы 710 мм
Габаритная высота 13.5 дюймы 342 мм
Диаметр пальца 45/50 мм (1,8/2 дюйма) 45/50 мм (1,8/2 дюйма)
Размер монтажного кронштейна Большой Большой

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — крепление на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Монтажный кронштейн — крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения