Обзор
Монтажный кронштейн позволяет адаптировать навесное оборудование к различным типам машин.
Ключевые характеристики
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
| Масса | 55.1 фунты 25 кг |
| Габаритная ширина | 11.8 дюймы 300 мм |
| Габаритная длина | 13.4 дюймы 340 мм |
| Габаритная высота | 8.1 дюймы 207 мм |
| Диаметр пальца | 30/30 мм (1,2/1,2 дюйма) 30/30 мм (1,2/1,2 дюйма) |
| Размер монтажного кронштейна | Небольшие и средние Небольшие и средние |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения