Обзор
Используются для сноса строений и на строительных площадках.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 9
| Эксплуатационная масса с навесным оборудованием | 551.2 фунты 250 кг |
| Класс энергии | 399.8 фунт-сила-фут 542 Дж |
| Класс машины | Мини-экскаваторы 1–3 т Мини-экскаваторы 1–3 т |
| Диаметр стержня инструмента | 2 дюймы 50 мм |
| Частота ударов | 780–1800 ударов/мин 780–1800 ударов/мин |
| Минимальное рабочее давление | 1450.4 фунтов на кв. дюйм 10000 кПа |
| Минимальная масса машины-носителя | 3309.1 фунты 1501 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 25–62 л/мин (7–16 галл./мин) 25–62 л/мин (7–16 галл./мин) |
| Габаритная ширина | 11.8 дюймы 300 мм |
| Габаритная длина | 12.2 дюймы 311 мм |
| Габаритная высота | 39.6 дюймы 1006 мм |
| Высота без навесного оборудования | 29 дюймы 737 мм |
| Уровень шума | 120 дБ 120 дБ |
| Размер монтажного кронштейна | Средний Средний |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИСтудийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа