Обзор
Используются для сноса строений и на строительных площадках.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 9
| Эксплуатационная масса с навесным оборудованием | 760.6 фунты 345 кг |
| Класс энергии | 599.6 фунт-сила-фут 813 Дж |
| Класс машины | Мини-экскаваторы 3–6 т, Устройство смены навесного оборудования для мини-погрузчиков/гусеничных мини-погрузчиков 216–299 Мини-экскаваторы 3–6 т, Устройство смены навесного оборудования для мини-погрузчиков/гусеничных мини-погрузчиков 216–299 |
| Диаметр стержня инструмента | 2.3 дюймы 58 мм |
| Частота ударов | 600–1680 ударов/мин 600–1680 ударов/мин |
| Минимальное рабочее давление | 1450.4 фунтов на кв. дюйм 10000 кПа |
| Минимальная масса машины-носителя | 5500.5 фунты 2495 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 30–85 л/мин (8–22 галл./мин) 30–85 л/мин (8–22 галл./мин) |
| Габаритная ширина | 13.6 дюймы 346 мм |
| Габаритная длина | 17.8 дюймы 451 мм |
| Габаритная высота | 43.6 дюймы 1108 мм |
| Высота без навесного оборудования | 30.9 дюймы 784 мм |
| Уровень шума | 120 дБ 120 дБ |
| Размер монтажного кронштейна | Большой Большой |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа