Обзор
Используются для сноса строений и на строительных площадках.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 7
| Эксплуатационная масса с навесным оборудованием | 802.5 фунты 364 кг |
| Класс энергии | 848.2 фунт-сила-фут 1150 Дж |
| Класс машины | Экскаваторы-погрузчики 415–444 Экскаваторы-погрузчики 415–444 |
| Диаметр стержня инструмента | 3 дюймы 75 мм |
| Частота ударов | 400-800 ударов/мин 400-800 ударов/мин |
| Минимальное рабочее давление | 1704.1 фунтов на кв. дюйм 11749 кПа |
| Минимальная масса машины-носителя | 13227.7 фунты 6000 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 50–90 л/мин (13,2–23,8 галл./мин) 50–90 л/мин (13,2–23,8 галл./мин) |
| Габаритная ширина | 15.2 дюймы 385 мм |
| Габаритная длина | 27.5 дюймы 698 мм |
| Габаритная высота | 59.6 дюймы 1514 мм |
| Высота без навесного оборудования | 43.5 дюймы 1106 мм |
| Уровень шума | 133 дБ 133 дБ |
| Размер монтажного кронштейна | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения