| Эксплуатационная масса с навесным оборудованием | 190.3 фунты 86.3 кг |
| Класс энергии | 147.5 фунт-сила-фут 200 Дж |
| Класс машины | Мини-экскаваторы 1–2 т Мини-экскаваторы 1–2 т |
| Диаметр стержня инструмента | 1.6 дюймы 40 мм |
| Частота ударов | 800–1400 ударов/мин 800–1400 ударов/мин |
| Минимальное рабочее давление | 1276 фунтов на кв. дюйм 8798 кПа |
| Минимальная масса машины-носителя | 2420.7 фунты 1098 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 15–25 л/мин (4–6,6 галл./мин) 15–25 л/мин (4–6,6 галл./мин) |
| Габаритная ширина | 11.8 дюймы 300 мм |
| Габаритная длина | 13.4 дюймы 340 мм |
| Габаритная высота | 38.5 дюймы 977 мм |
| Высота без навесного оборудования | 28.6 дюймы 727 мм |
| Уровень шума | 118 дБ 118 дБ |
| Размер монтажного кронштейна | Небольшие и средние Небольшие и средние |
Гидромолоты B1s
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Эксплуатационная масса с навесным оборудованием
- 190.3 фунты
- 86.3 кг
- Класс энергии
- 147.5 фунт-сила-фут
- 200 Дж
- Класс машины
- Мини-экскаваторы 1–2 т
- Мини-экскаваторы 1–2 т
Краткий обзор особенностей
- Набор инструментов с инструментальным ящиком
- 2 инструмента (1 x конич. и 1 x поперч. долото)
- Комплект технического обслуживания
Характеристики продукции B1s
Узнайте результаты сравнения B1s с популярной продукцией.
Гидромолоты
B1s
Выбрано
- Эксплуатационная масса с навесным оборудованием
- 190.3 фунты
- 86.3 кг
- Класс энергии
- 147.5 фунт-сила-фут
- 200 Дж
- Класс машины
- Мини-экскаваторы 1–2 т
- Мини-экскаваторы 1–2 т
Гидромолоты
B1
- Эксплуатационная масса с навесным оборудованием
- 183.2 фунты
- 83.1 кг
- Класс энергии
- 147.5 фунт-сила-фут
- 200 Дж
- Класс машины
- Мини-экскаваторы 1–2 т
- Мини-экскаваторы 1–2 т
Гидромолоты
B1, штифтовое крепление
- Эксплуатационная масса с навесным оборудованием
- 162.3 фунты
- 73.6 кг
- Класс энергии
- 147.5 фунт-сила-фут
- 200 Дж
- Класс машины
- Мини-экскаватор 300.9D
- Мини-экскаватор 300.9D
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Круговой обзор
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Содержимое ящика для инструментов молота B1s
Комплект технического обслуживания молота B1s
Инструменты в комплекте B1s