Пика B1

Инструменты Пика B1

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Диаметр стержня инструмента
1.6 дюймы
40 мм
Габаритная длина
16.9 дюймы
430 мм
Масса
8.8 фунты
4 кг

Обзор

Инструменты молота используются для разрушения различных типов материалов.

Характеристики продукции Пика B1

Диаметр стержня инструмента 1.6 дюймы 40 мм
Габаритная длина 16.9 дюймы 430 мм
Масса 8.8 фунты 4 кг
Совместимость B1 Молот B1 Молот

Узнайте результаты сравнения Пика B1 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Пика B1

Просмотреть дополнительные предложения