Монтажный кронштейн 45–50 мм — крепление на пальцах

Монтажный кронштейн 45–50 мм — крепление на пальцах Кронштейны

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Масса
176.4 фунты
80 кг
Габаритная ширина
17.2 дюймы
437 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн 45–50 мм — крепление на пальцах

Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Масса 176.4 фунты 80 кг
Габаритная ширина 17.2 дюймы 437 мм
Габаритная длина 19.4 дюймы 492 мм
Габаритная высота 13.8 дюймы 350 мм
Диаметр пальца 45/50 мм (1,8/2 дюйма) 45/50 мм (1,8/2 дюйма)
Размер монтажного кронштейна От малых до больших От малых до больших

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн 45–50 мм — крепление на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Монтажный кронштейн 45–50 мм — крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения