Обзор
Монтажный кронштейн позволяет адаптировать навесное оборудование к различным типам машин.
Ключевые характеристики
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования S-50 Устройство смены навесного оборудования S-50 |
| Масса | 126.1 фунты 57.2 кг |
| Габаритная ширина | 13.4 дюймы 340 мм |
| Габаритная длина | 20.5 дюймы 521 мм |
| Габаритная высота | 8.3 дюймы 210 мм |
| Диаметр пальца | 45/45 мм (1,8/1,8 дюйма) 45/45 мм (1,8/1,8 дюйма) |
| Размер монтажного кронштейна | Большой Большой |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения