Обзор
Монтажный кронштейн позволяет адаптировать навесное оборудование к различным типам машин.
Ключевые характеристики
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования S-45 Устройство смены навесного оборудования S-45 |
| Масса | 99.9 фунты 45.3 кг |
| Габаритная ширина | 13.4 дюймы 340 мм |
| Габаритная длина | 20.3 дюймы 516 мм |
| Габаритная высота | 6 дюймы 153 мм |
| Диаметр пальца | 40/40 мм (1,6/1,6 дюйма) 40/40 мм (1,6/1,6 дюйма) |
| Размер монтажного кронштейна | Большой Большой |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения