Конус H95

Конус H95 Инструменты

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Диаметр стержня инструмента
3.5 дюймы
88 мм
Габаритная длина
34.4 дюймы
875 мм
Масса
83.8 фунты
38 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Критерии проектирования

Генераторная установка допускает 100% номинальной нагрузки за один шаг согласно NFPA 110 и соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
  • Cat

    Генератор

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Ведущая в отрасли механическая и электротехническая конструкция
  • Лучшая в отрасли пусковая мощность электродвигателя
  • Высокий КПД
  • Cat

    Панель управления Cat EMCP

    Панель управления EMCP отличают надежность и долговечность — характеристики, которые вы ждете от оборудования Cat. EMCP4 представляет собой масштабируемую платформу управления, разработанную для обеспечения надежной работы генераторной установки, которая предоставляет обширную информацию о выходной мощности и эксплуатационных показателях двигателя. Параметры систем EMCP4 можно изменять дальше с помощью средств программирования и дополнительных модулей, чтобы обеспечить их соответствие потребностям заказчика.
    Cat

    Сертификация сейсмической устойчивости

  • Предусмотрена сертификация по сейсмостойкости.
  • Выбор крепежных элементов осуществляется с учетом площадки и зависит от многих факторов, таких как величина генераторной установки, масса и прочность бетона.
  • В соответствии с сертификацией IBC требуется, чтобы система креплений контролировалась и утверждалась профессиональным инженером.
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007, CBC 2010
  • Система креплений предварительно одобрена OSHPD и получила сертификат OSP-0321-10 для использования в проектах здравоохранения в Калифорнии.
  • Cat

    Единый источник питания

    Полностью протестированный прототип с возможностью сертификации по анализу крутильных вибраций

    Характеристики продукции Конус H95

    Диаметр стержня инструмента 3.5 дюймы 88 мм
    Габаритная длина 34.4 дюймы 875 мм
    Масса 83.8 фунты 38 кг
    Совместимость Молот H95 Молот H95

    Конус H95 Стандартное оборудование

    Система впуска воздуха

    • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа

    Система управления

    • EMCP 4.2В
    • Кнопка аварийного останова
    • Управление сетью постоянного тока (24В)
    • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
    • Текстовые описания предупреждений и событий
    • С установкой на генераторе передней стороной назад
    • В комплект генераторной установки входят:
    • Регулятор напряжения Caterpillar
    • Встроенный регулятор напряжения с функцией реактивного падения напряжения
    • Система считывания 3-фазного напряжения
    • Режимы регулирования реактивной мощности (кВАр)/ коэффициента мощности
    • Подавление радиочастотных помех
    • Подавление радиочастотных помех
    • Устройство возбуждения с минимальными/максимальными параметрами
    • Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
    • Органы управления:
    • Регулирование скорости
    • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
    • Охлаждение двигателя
    • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
    • Подтверждение аварийного сигнала
    • Проверка индикаторов
    • Гистограмма нагрузки
    • Функции ПЛК
    • Настраиваемые окна данных
    • 0 измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока
    • 3фазы
    • Погрешность ±2%
    • Цифровые индикаторы для:
    • об/мин
    • Напряжение пост. тока, вольт
    • Моточасы
    • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
    • Температура охлаждающей жидкости
    • Напряжение, В (междуфазное и фаза–нейтраль)
    • Частота (Гц)
    • Сила тока, А (на фазу и средняя)
    • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
    • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
    • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
    • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
    • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
    • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
    • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова: низкий уровень давления масла, высокая температура охлаждающей жидкости, превышение максимально допустимой частоты вращения, аварийный останов, отказ при запуске (превышение времени запуска), низкая температура охлаждающей жидкости, низкий уровень охлаждающей жидкости,
    • Низкое давление масла
    • Высокая температура охлаждающей жидкости
    • Превышение максимально допустимой частоты вращения
    • Аварийный останов
    • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
    • Низкая температура охлаждающей жидкости
    • Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя
    • Функции программируемых защитных реле:
    • Последовательность фаз генератора
    • Защита от повышенного/пониженного напряжения (27/59)
    • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
    • Обратная мощность (кВт) (32)
    • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
    • Перегрузка по току (50/51)
    • Обмен данными:
    • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
    • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
    • Cat Connect
    • 3аналоговых входа
    • 6программируемых цифровых входов
    • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации:
    • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
    • 1 программируемый релейный выход (форма С)
    • 1 программируемый цифровой выход

    Система охлаждения

    • Предоставляется аттестованный стандартный образец PGS
    • Система ATAAC — предустановленные радиаторы 3516E в комплекте

    Выхлопная система

    • Выпускной коллектор сухого типа
    • Фланцевые отверстия

    Топливная система

    • Топливные фильтры тонкой очистки
    • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
    • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
    • топливный фильтр тонкой очистки;

    Общие

    • Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
    • Правый технологический люк
    • Маховик и картер маховика — SAE №00
    • Стандартная частота вращения по SAE

    Генератор и навесное оборудование

    • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
    • 6 выводов
    • Низкое напряжение: Беспорядочная намотка — внутреннее возбуждение — датчики температуры обмотки — изоляция класса H по классификации Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA), превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C (125°C для основного/ 150°C для резервного питания) — соединения шины, верхнее расположение по центру, верхний ввод кабеля — стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
    • Среднее напряжение:
    • Шаблонная намотка
    • Постоянный магнит
    • Детекторы температуры обмотки
    • Изоляция класса H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C (125°C для основного/ 150°C для резервного питания)
    • Подключение шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля
    • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
    • Высокое напряжение:
    • Шаблонная намотка
    • Постоянный магнит
    • Детекторы температуры обмотки
    • Противоконденсатный нагреватель
    • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40°C (105°C для основного/ 130°C для резервного питания)

    Регулирующая система

    • ADEM A3

    Литература

    • Английский

    Система смазки

    • Смазочное масло
    • Шестеренчатый насос системы смазки
    • Встроенная система охлаждения смазочного масла
    • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
    • Контуры и клапан для слива масла
    • Отвод картерных газов

    Система креплений

    • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
    • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)
    • Резиновые антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)

    Система пуска

    • Электростартер 24В
    • Зарядный генератор 45А
    • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
    • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи

    Конус H95 Дополнительное оборудование

    Система управления

    • EMCP 4.3, EMCP 4.4

    Система впуска воздуха

    • Одноэлементный фильтр
    • Двухэлементный воздухоочиститель

    Система охлаждения

    • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
    • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC
    • Возможна установка дополнительных радиаторов
    • Дополнительные радиаторы системы ATAAC
    • Датчики и переключатели уровня воды
    • Информация по охлаждающей жидкости

    Система картера

    • Без предохранительных клапанов высокого давления
    • Предохранительные разрывные клапаны
    • Система вентиляции

    Выхлопная система

    • Коленчатые патрубки
    • Фланец и расширители выхлопного воздуха
    • Фланцы
    • Гибкие фитинги
    • У-образные переходники
    • Глушители
    • Смещение выхлопной системы
    • Модуль очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
    • Шкаф-дозатор Tier 4
    • Комплекты для очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
    • Устройства очистки выхлопных газов

    Топливная система

    • Топливный фильтр грубой очистки
    • Топливоподкачивающие насосы (Tier 4) — механические или электрические

    Общие

    • Эмблема Агентства США по международному развитию
    • Специальная окраска (цвета, кроме Caterpillar Yellow, или высококачественные краски)

    Генераторы и навесное оборудование

    • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415В, 3фазы, 1500об/мин. нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рама 1600
    • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415В, 3фазы, 1500об/мин. Нешаблонная намотка (RW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рамы 1600 и 1800
    • Нагреватель
    • Преобразование генератора
    • Термостат нагревателя
    • Воздухоочиститель генератора
    • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT)
    • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT) класса 8,7кВ и 15кВ

    Контрольно-измерительное оборудование

    • Пирометр и термопары

    Система смазки

    • Смазочное масло в стандартном поддоне
    • Регулятор уровня масла
    • Насосы предпусковой смазки

    Система креплений

    • Дисковые, низкие изоляторы
    • Пружинные амортизаторы колебаний
    • Виброизоляторы системы IBC

    Разъемы питания

    • Кабели соединения с "массой" между генератором и клеммной коробкой
    • Соединения нейтрали и "массы"
    • Шина средней стойки
    • Разъемы питания с правой стороны
    • Подключение питания с левой стороны
    • Разъемы питания сзади
    • Рама 2700, 4 вывода, четыре клеммы
    • Автоматические выключатели по низкому напряжению

    Специальные испытания/отчеты

    • Сертификаты Канадской ассоциации стандартов
    • Сертификат IBC
    • Сертификат OSHPD
    • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 1,0
    • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 0,8
    • Стандартное испытание двигателя на зарядку
    • Отчет о проверке генератора
    • Испытание на расход топлива
    • Испытание генераторной установки на расход топлива
    • Отчеты об анализе крутильных колебаний

    Пуск и зарядка

    • Устройство для проворачивания двигателя
    • Комплект аккумуляторных батарей 24В сухого типа
    • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 10, 20, 35 и 50А
    • Электростартеры
    • Двигатели пневматических стартеров
    • Крышка стартера
    • Регулятор давления воздуха
    • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя

    Расширенное техническое обслуживание

    • Гарантийное покрытие Platinum, Gold и Silver

    Узнайте результаты сравнения Конус H95 с популярной продукцией.

    Средства и помощь экспертов на каждом этапе

    Загрузить ресурсы

    Галерея изображений

    Студийный снимок

    Вид спереди

    Вид сверху

    Вид слева

    Вид сзади

    Вид снизу

    Вид справа

    Студийный снимок
    Вид спереди
    Вид сверху
    Вид слева
    Вид сзади
    Вид снизу
    Вид справа

    Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Конус H95

    Просмотреть дополнительные предложения