Монтажный кронштейн (2 амер. тонны) - штифтовое крепление

Монтажный кронштейн (2 амер. тонны) - штифтовое крепление Кронштейны

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Масса
75 фунты
34 кг
Габаритная ширина
11.8 дюймы
300 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн (2 амер. тонны) - штифтовое крепление

Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Масса 75 фунты 34 кг
Габаритная ширина 11.8 дюймы 300 мм
Габаритная длина 13.4 дюймы 340 мм
Габаритная высота 10 дюймы 254 мм
Диаметр пальца 35/35 мм (1,4/1,4 дюйма) 35/35 мм (1,4/1,4 дюйма)
Размер монтажного кронштейна Небольшие и средние Небольшие и средние

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн (2 амер. тонны) - штифтовое крепление с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа