Монтажный кронштейн — мини-погрузчик

Монтажный кронштейн — мини-погрузчик Кронштейны

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Масса
299.8 фунты
136 кг
Габаритная ширина
49.7 дюймы
1263 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — мини-погрузчик

Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Масса 299.8 фунты 136 кг
Габаритная ширина 49.7 дюймы 1263 мм
Габаритная длина 14.1 дюймы 357 мм
Габаритная высота 21.5 дюймы 547 мм
Размер монтажного кронштейна От малых до больших От малых до больших

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — мини-погрузчик с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Монтажный кронштейн — мини-погрузчик

Просмотреть дополнительные предложения