Монтажный кронштейн 3 т — крепление на пальцах

Монтажный кронштейн 3 т — крепление на пальцах Кронштейны

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Масса
114.6 фунты
52 кг
Габаритная ширина
11.8 дюймы
300 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн 3 т — крепление на пальцах

Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Масса 114.6 фунты 52 кг
Габаритная ширина 11.8 дюймы 300 мм
Габаритная длина 13.4 дюймы 340 мм
Габаритная высота 10.9 дюймы 277 мм
Диаметр пальца 40/40 мм (1,6/1,6 дюйма) 40/40 мм (1,6/1,6 дюйма)
Размер монтажного кронштейна От малых до больших От малых до больших

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн 3 т — крепление на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Монтажный кронштейн 3 т — крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения