Обзор
Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.
Ключевые характеристики
Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.
Отображение 1-6 из 10
| Рабочая ширина | 13.8 дюймы 350 мм |
| Максимальная глубина резки | 4.7 дюймы 120 мм |
| Требуемая гидросистема | 1-я вспомогательная 1-я вспомогательная |
| Габаритная ширина | 33.7 дюймы 856 мм |
| Габаритная длина | 33.9 дюймы 860 мм |
| Габаритная высота | 31.8 дюймы 808 мм |
| Масса | 19.3 дюймы 489 мм |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 45–80л/мин (12–21галл./мин) 45–80л/мин (12–21галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 150–250 бар (2175–3625 фунтов на кв. дюйм) 150–250 бар (2175–3625 фунтов на кв. дюйм) |
| Частота вращения барабана | 255 об/мин 255 об/мин |
| Максимальная ширина барабана | 13.8 дюймы 350 мм |
| Конические резцы | 42 42 |
| Стандартный резец | Универсальный Универсальный |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа