| Рабочая ширина | 17.7 дюймы 450 мм |
| Максимальная глубина резки | 5.9 дюймы 150 мм |
| Требуемая гидросистема | 1-я вспомогательная 1-я вспомогательная |
| Габаритная ширина | 37.1 дюймы 943 мм |
| Габаритная длина | 37.3 дюймы 947 мм |
| Габаритная высота | 34.1 дюймы 866 мм |
| Масса | 1468.3 фунты 666 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 75–140 л/мин (20–37 галл./мин) 75–140 л/мин (20–37 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 150–250 бар (2175–3625 фунтов на кв. дюйм) 150–250 бар (2175–3625 фунтов на кв. дюйм) |
| Частота вращения барабана | 220 об/мин 220 об/мин |
| Максимальная ширина барабана | 17.7 дюймы 450 мм |
| Конические резцы | 48 48 |
| Стандартный резец | Универсальный Универсальный |
Дорожные фрезы PC45
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Рабочая ширина
- 17.7 дюймы
- 450 мм
- Максимальная глубина резки
- 5.9 дюймы
- 150 мм
- Требуемая гидросистема
- 1-я вспомогательная
- 1-я вспомогательная
Обзор
Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции PC45
Узнайте результаты сравнения PC45 с популярной продукцией.
Дорожные фрезы
PC45
Выбрано
- Рабочая ширина
- 17.7 дюймы
- 450 мм
- Максимальная глубина резки
- 5.9 дюймы
- 150 мм
- Требуемая гидросистема
- 1-я вспомогательная
- 1-я вспомогательная
Дорожные фрезы
PC412
- Рабочая ширина
- 47.2 дюймы
- 1200 мм
- Максимальная глубина резки
- 5.1 дюймы
- 130 мм
- Требуемая гидросистема
- XHP/XE
- XHP/XE
Дорожные фрезы
PC408
- Рабочая ширина
- 29.5 дюймы
- 750 мм
- Максимальная глубина резки
- 6.7 дюймы
- 170 мм
- Требуемая гидросистема
- XHP/XE
- XHP/XE
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа