Обзор
Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.
Ключевые характеристики
Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.
Отображение 1-6 из 15
| Рабочая ширина | 17.7 дюймы 450 мм |
| Максимальная глубина резки | 6.7 дюймы 170 мм |
| Требуемая гидросистема | С повышенным расходом С повышенным расходом |
| Габаритная ширина | 73.1 дюймы 1858 мм |
| Габаритная длина | 49.1 дюймы 1248 мм |
| Габаритная высота | 36.6 дюймы 930 мм |
| Масса | 1869.5 фунты 848 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 98–125 л/мин (26–33 галл./мин) 98–125 л/мин (26–33 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 230–280 бар (3300–4000 фунтов на кв. дюйм) 230–280 бар (3300–4000 фунтов на кв. дюйм) |
| Частота вращения барабана | 149 об/мин 149 об/мин |
| Ширина/глубина опционального барабана | 80/200, 150/200, 300/200 мм (3/8, 6/8, 12/8 дюйм.) 80/200, 150/200, 300/200 мм (3/8, 6/8, 12/8 дюйм.) |
| Диапазон углов наклона | 8° влево/вправо 8° влево/вправо |
| Боковое перемещение | 29.5 дюймы 750 мм |
| Конические резцы | 42 42 |
| Стандартный резец | Универсальный Универсальный |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа