Обзор
Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.
Ключевые характеристики
Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.
Отображение 1-6 из 15
| Рабочая ширина | 17.7 дюймы 450 мм |
| Максимальная глубина резки | 5.9 дюймы 150 мм |
| Требуемая гидросистема | Стандартный расход Стандартный расход |
| Габаритная ширина | 68 дюймы 1728 мм |
| Габаритная длина | 46.5 дюймы 1182 мм |
| Габаритная высота | 36.5 дюймы 928 мм |
| Масса | 1629.2 фунты 739 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 80–115 л/мин (21–30 галл./мин) 80–115 л/мин (21–30 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 210–230 бар (3050–3300 фунтов на кв. м) 210–230 бар (3050–3300 фунтов на кв. м) |
| Частота вращения барабана | 191 об/мин 191 об/мин |
| Ширина/глубина опционального барабана | 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150 мм (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6 дюйм.) 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150 мм (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6 дюйм.) |
| Диапазон углов наклона | 8.5° влево/вправо 8.5° влево/вправо |
| Боковое перемещение | 25.6 дюймы 650 мм |
| Конические резцы | 42 42 |
| Стандартный резец | Универсальный Универсальный |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа