PC408

Дорожные фрезы PC408

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Рабочая ширина
29.5 дюймы
750 мм
Максимальная глубина резки
6.7 дюймы
170 мм
Требуемая гидросистема
XHP/XE
XHP/XE

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 15

Область применения

Область применения

Дорожные фрезы предназначены для небольших работ по ремонту дорожного покрытия в жилых зонах и на коммерческих объектах и обычно используются для экономичного восстановления асфальтовых и бетонных покрытий. Они идеально подходят для удаления дефектов перед укладкой нового покрытия, снятия поврежденного покрытия, удаления дорожной разметки, а также для работ, где ограничено использование самоходных фрез.
Конструкция с системой автоматического нивелирования

Конструкция с системой автоматического нивелирования

Конструкция с системой автоматического нивелирования — при опускании на землю система автоматически выравнивает оборудование для постоянного контроля глубины и профиля срезаемого материала.
Две износостойкие опорные плиты

Две износостойкие опорные плиты

Две износостойкие опорные плиты остаются в параллельном обрабатываемой поверхности положении для обеспечения максимальной устойчивости.
Гидравлическое устройство бокового смещения

Гидравлическое устройство бокового смещения

Гидравлическое устройство бокового смещения обеспечивает фрезерование в непосредственной близости от бордюров, стен и других препятствий.
Независимая регулировка заглубления слева и справа

Независимая регулировка заглубления слева и справа

Независимая регулировка заглубления слева и справа позволяет проводить независимую регулировку глубины резания относительно каждой опорной плиты. Указатели прекрасно видны из кабины. Независимое механическое управление глубиной на моделях PC104 и PC105; независимое гидравлическое управление глубиной на моделях стандартной комплектации PC305–PC412.
Манометр Max Pro

Манометр Max Pro

Манометр Max Pro предоставляет оператору необходимую информацию для регулировки скорости и обеспечения максимальной производительности в условиях меняющейся нагрузки от материала. Манометр показывает производительность пилы в режиме реального времени и виден из кабины. Стандартное оборудование для всех моделей.

Характеристики продукции PC408

Рабочая ширина 29.5 дюймы 750 мм
Максимальная глубина резки 6.7 дюймы 170 мм
Требуемая гидросистема XHP/XE XHP/XE
Габаритная ширина 73.1 дюймы 1858 мм
Габаритная длина 50 дюймы 1270 мм
Габаритная высота 37.4 дюймы 951 мм
Масса 2303.8 фунты 1045 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 136–150 л/мин (36–40 галл./мин) 136–150 л/мин (36–40 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 250–280 бар (3630–4000 фунтов на кв. дюйм) 250–280 бар (3630–4000 фунтов на кв. дюйм)
Частота вращения барабана 133 об/мин 133 об/мин
Диапазон углов наклона 6.5° влево/вправо 6.5° влево/вправо
Боковое перемещение 25.6 дюймы 650 мм
Конические резцы 60 60
Стандартный резец Универсальный Универсальный

Узнайте результаты сравнения PC408 с популярной продукцией.
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
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  PC408

Просмотреть дополнительные предложения