PC310 XD

Дорожные фрезы PC310 XD

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Рабочая ширина
39.4 дюймы
1000 мм
Максимальная глубина резки
8.7 дюймы
220 мм
Требуемая гидросистема
XPS с повышенным расходом
XPS с повышенным расходом

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 15

Область применения

Область применения

Дорожные фрезы предназначены для небольших работ по ремонту дорожного покрытия в жилых зонах и на коммерческих объектах и обычно используются для экономичного восстановления асфальтовых и бетонных покрытий. Они идеально подходят для удаления дефектов перед укладкой нового покрытия, снятия поврежденного покрытия, удаления дорожной разметки, а также для работ, где ограничено использование самоходных фрез.
Конструкция с системой автоматического нивелирования

Конструкция с системой автоматического нивелирования

Конструкция с системой автоматического нивелирования — при опускании на землю система автоматически выравнивает оборудование для постоянного контроля глубины и профиля срезаемого материала.
Две износостойкие опорные плиты

Две износостойкие опорные плиты

Две износостойкие опорные плиты остаются в параллельном обрабатываемой поверхности положении для обеспечения максимальной устойчивости.
Гидравлическое устройство бокового смещения

Гидравлическое устройство бокового смещения

Гидравлическое устройство бокового смещения обеспечивает фрезерование в непосредственной близости от бордюров, стен и других препятствий.
Независимая регулировка заглубления слева и справа

Независимая регулировка заглубления слева и справа

Независимая регулировка заглубления слева и справа позволяет проводить независимую регулировку глубины резания относительно каждой опорной плиты. Указатели прекрасно видны из кабины. Независимое механическое управление глубиной на моделях PC104 и PC105; независимое гидравлическое управление глубиной на моделях стандартной комплектации PC305–PC412.
Манометр Max Pro

Манометр Max Pro

Манометр Max Pro предоставляет оператору необходимую информацию для регулировки скорости и обеспечения максимальной производительности в условиях меняющейся нагрузки от материала. Манометр показывает производительность пилы в режиме реального времени и виден из кабины. Стандартное оборудование для всех моделей.

Характеристики продукции PC310 XD

Рабочая ширина 39.4 дюймы 1000 мм
Максимальная глубина резки 8.7 дюймы 220 мм
Требуемая гидросистема XPS с повышенным расходом XPS с повышенным расходом
Габаритная ширина 73.1 дюймы 1858 мм
Габаритная длина 59 дюймы 1498 мм
Габаритная высота 43.3 дюймы 1099 мм
Масса 3838.2 фунты 1741 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 98–125 л/мин (26–33 галл./мин) 98–125 л/мин (26–33 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 230–280 бар (3300–4000 фунтов на кв. дюйм) 230–280 бар (3300–4000 фунтов на кв. дюйм)
Частота вращения барабана 111 об/мин 111 об/мин
Диапазон углов наклона 5.5° влево/вправо 5.5° влево/вправо
Боковое перемещение 25.6 дюймы 650 мм
Конические резцы 66 66
Стандартный резец Универсальный Универсальный

Узнайте результаты сравнения PC310 XD с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  PC310 XD

Просмотреть дополнительные предложения