Обзор
Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.
Ключевые характеристики
Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.
Отображение 1-6 из 15
| Рабочая ширина | 39.4 дюймы 1000 мм |
| Максимальная глубина резки | 5.1 дюймы 130 мм |
| Требуемая гидросистема | XPS с повышенным расходом XPS с повышенным расходом |
| Габаритная ширина | 73.1 дюймы 1858 мм |
| Габаритная длина | 44.3 дюймы 1125 мм |
| Габаритная высота | 36.8 дюймы 935 мм |
| Масса | 2292.8 фунты 1040 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 98–125 л/мин (26–33 галл./мин) 98–125 л/мин (26–33 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 230–280 бар (3300–4000 фунтов на кв. дюйм) 230–280 бар (3300–4000 фунтов на кв. дюйм) |
| Частота вращения барабана | 155 об/мин 155 об/мин |
| Диапазон углов наклона | 6.5° влево/вправо 6.5° влево/вправо |
| Боковое перемещение | 23.1 дюймы 587 мм |
| Конические резцы | 78 78 |
| Стандартный резец | Универсальный Универсальный |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа