Обзор
Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.
Ключевые характеристики
Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.
Отображение 1-6 из 15
| Рабочая ширина | 47.2 дюймы 1200 мм |
| Максимальная глубина резки | 5.1 дюймы 130 мм |
| Требуемая гидросистема | XHP/XE XHP/XE |
| Габаритная ширина | 73.1 дюймы 1858 мм |
| Габаритная длина | 44.9 дюймы 1140 мм |
| Габаритная высота | 36.8 дюймы 935 мм |
| Масса | 2557.4 фунты 1160 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 136–150 л/мин (36–40 галл./мин) 136–150 л/мин (36–40 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 250–280 бар (3630–4000 фунтов на кв. дюйм) 250–280 бар (3630–4000 фунтов на кв. дюйм) |
| Частота вращения барабана | 148 об/мин 148 об/мин |
| Диапазон углов наклона | 6.5° влево/вправо 6.5° влево/вправо |
| Боковое перемещение | 20.3 дюймы 515 мм |
| Конические резцы | 90 90 |
| Стандартный резец | Универсальный Универсальный |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа