PC306 с водяным орошением

PC306 с водяным орошением Дорожные фрезы

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Рабочая ширина
23.6 дюймы
600 мм
Максимальная глубина резки
6.7 дюймы
170 мм
Требуемая гидросистема
С повышенным расходом
С повышенным расходом

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 15

Область применения

Область применения

Дорожные фрезы предназначены для небольших работ по ремонту дорожного покрытия в жилых зонах и на коммерческих объектах и обычно используются для экономичного восстановления асфальтовых и бетонных покрытий. Они идеально подходят для удаления дефектов перед укладкой нового покрытия, снятия поврежденного покрытия, удаления дорожной разметки, а также для работ, где ограничено использование самоходных фрез.
Конструкция с системой автоматического нивелирования

Конструкция с системой автоматического нивелирования

Конструкция с системой автоматического нивелирования — при опускании на землю система автоматически выравнивает оборудование для постоянного контроля глубины и профиля срезаемого материала.
Две износостойкие опорные плиты

Две износостойкие опорные плиты

Две износостойкие опорные плиты остаются в параллельном обрабатываемой поверхности положении для обеспечения максимальной устойчивости.
Гидравлическое устройство бокового смещения

Гидравлическое устройство бокового смещения

Гидравлическое устройство бокового смещения обеспечивает фрезерование в непосредственной близости от бордюров, стен и других препятствий.
Независимая регулировка заглубления слева и справа

Независимая регулировка заглубления слева и справа

Независимая регулировка заглубления слева и справа позволяет проводить независимую регулировку глубины резания относительно каждой опорной плиты. Указатели прекрасно видны из кабины. Независимое механическое управление глубиной на моделях PC104 и PC105; независимое гидравлическое управление глубиной на моделях стандартной комплектации PC305–PC412.
Манометр Max Pro

Манометр Max Pro

Манометр Max Pro предоставляет оператору необходимую информацию для регулировки скорости и обеспечения максимальной производительности в условиях меняющейся нагрузки от материала. Манометр показывает производительность пилы в режиме реального времени и виден из кабины. Стандартное оборудование для всех моделей.

Характеристики продукции PC306 с водяным орошением

Рабочая ширина 23.6 дюймы 600 мм
Максимальная глубина резки 6.7 дюймы 170 мм
Требуемая гидросистема С повышенным расходом С повышенным расходом
Габаритная ширина 73.1 дюймы 1858 мм
Габаритная длина 56.4 дюймы 1432 мм
Габаритная высота 36.6 дюймы 930 мм
Масса 2685.2 фунты 1218 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 98–125 л/мин (26–33 галл./мин) 98–125 л/мин (26–33 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 230–280 бар (3300–4000 фунтов на кв. дюйм) 230–280 бар (3300–4000 фунтов на кв. дюйм)
Частота вращения барабана 149 об/мин 149 об/мин
Ширина/глубина опционального барабана 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 мм (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 дюйм.) 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 мм (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 дюйм.)
Диапазон углов наклона 8° влево/вправо 8° влево/вправо
Боковое перемещение 29.5 дюймы 750 мм
Конические резцы 54 54
Стандартный резец Универсальный Универсальный
Вместимость водяного бака 42.3 галл. (США) 160 л

Узнайте результаты сравнения PC306 с водяным орошением с популярной продукцией.
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
360 View