Обзор
Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.
Ключевые характеристики
Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.
Отображение 1-6 из 15
| Рабочая ширина | 23.6 дюймы 600 мм |
| Максимальная глубина резки | 6.7 дюймы 170 мм |
| Требуемая гидросистема | XHP/XE XHP/XE |
| Габаритная ширина | 73.1 дюймы 1858 мм |
| Габаритная длина | 50 дюймы 1270 мм |
| Габаритная высота | 37.4 дюймы 951 мм |
| Масса | 2176 фунты 987 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 136–150 л/мин (36–40 галл./мин) 136–150 л/мин (36–40 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 250–280 бар (3630–4000 фунтов на кв. дюйм) 250–280 бар (3630–4000 фунтов на кв. дюйм) |
| Частота вращения барабана | 133 об/мин 133 об/мин |
| Ширина/глубина опционального барабана | Неприменимо Неприменимо |
| Диапазон углов наклона | 6.5° влево/вправо 6.5° влево/вправо |
| Боковое перемещение | 25.6 дюймы 650 мм |
| Конические резцы | 54 54 |
| Стандартный резец | Универсальный Универсальный |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа