Обзор
Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.
Ключевые характеристики
Высокоскоростной барабан и конические резцы быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.
Отображение 1-6 из 15
| Рабочая ширина | 13.8 дюймы 350 мм |
| Максимальная глубина резки | 5.9 дюймы 150 мм |
| Требуемая гидросистема | Стандартный расход Стандартный расход |
| Габаритная ширина | 68 дюймы 1728 мм |
| Габаритная длина | 44 дюймы 1117 мм |
| Габаритная высота | 37 дюймы 941 мм |
| Масса | 1503.6 фунты 682 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 60–80 л/мин (16–22 галл./мин) 60–80 л/мин (16–22 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 210–230 бар (3050–3300 фунтов на кв. м) 210–230 бар (3050–3300 фунтов на кв. м) |
| Частота вращения барабана | 181 об/мин 181 об/мин |
| Ширина/глубина опционального барабана | 400/150 мм (16/6 дюймов) 400/150 мм (16/6 дюймов) |
| Диапазон углов наклона | 8.5° влево/вправо 8.5° влево/вправо |
| Боковое перемещение | 25.6 дюймы 650 мм |
| Конические резцы | 36 36 |
| Стандартный резец | Универсальный Универсальный |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа