Обзор
Используются для сноса строений и на строительных площадках.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 6
| Эксплуатационная масса с навесным оборудованием | 773.8 фунты 351 кг |
| Класс энергии | 848.2 фунт-сила-фут 1150 Дж |
| Класс машины | Мини-экскаваторы 7–9т Мини-экскаваторы 7–9т |
| Диаметр стержня инструмента | 3 дюймы 75 мм |
| Частота ударов | 400-800 ударов/мин 400-800 ударов/мин |
| Минимальное рабочее давление | 1704.1 фунтов на кв. дюйм 11749 кПа |
| Минимальная масса машины-носителя | 13999.3 фунты 6350 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 50–90 л/мин (13,2–23,8 галл./мин) 50–90 л/мин (13,2–23,8 галл./мин) |
| Габаритная ширина | 15.2 дюймы 385 мм |
| Габаритная длина | 28.7 дюймы 730 мм |
| Габаритная высота | 58.4 дюймы 1484 мм |
| Высота без навесного оборудования | 40 дюймы 1016 мм |
| Уровень шума | 133 дБ 133 дБ |
| Размер монтажного кронштейна | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИСтудийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Комплект поставки молота с боковым креплением B8.
Комплект технического обслуживания молота с боковым креплением B8
Просмотреть дополнительные предложения