Обзор
Используются для сноса строений и на строительных площадках.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 9
| Эксплуатационная масса с навесным оборудованием | 286.6 фунты 130 кг |
| Класс энергии | 300.2 фунт-сила-фут 407 Дж |
| Класс машины | Мини-экскаваторы 1–2 т Мини-экскаваторы 1–2 т |
| Диаметр стержня инструмента | 1.6 дюймы 40 мм |
| Частота ударов | 600–1800 ударов/мин 600–1800 ударов/мин |
| Минимальное рабочее давление | 1450.4 фунтов на кв. дюйм 10000 кПа |
| Минимальная масса машины-носителя | 2429.5 фунты 1102 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 12–35 л/мин (3–9 галл./мин) 12–35 л/мин (3–9 галл./мин) |
| Габаритная ширина | 11.8 дюймы 300 мм |
| Габаритная длина | 12.2 дюймы 311 мм |
| Габаритная высота | 33.9 дюймы 860 мм |
| Высота без навесного оборудования | 24.4 дюймы 620 мм |
| Уровень шума | 120 дБ 120 дБ |
| Размер монтажного кронштейна | Средний Средний |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа