Обзор
Используются для сноса строений и на строительных площадках.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 6
| Эксплуатационная масса с навесным оборудованием | 1166.2 фунты 529 кг |
| Класс энергии | 958.8 фунт-сила-фут 1300 Дж |
| Класс машины | Мини-экскаваторы 7–10 т, экскаваторы-погрузчики 415–450 (без бокового смещения) Мини-экскаваторы 7–10 т, экскаваторы-погрузчики 415–450 (без бокового смещения) |
| Диаметр стержня инструмента | 3.3 дюймы 85 мм |
| Частота ударов | 400-800 ударов/мин 400-800 ударов/мин |
| Минимальное рабочее давление | 1846 фунтов на кв. дюйм 12728 кПа |
| Минимальная масса машины-носителя | 18150.6 фунты 8233 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 60–100 л/мин (15,9–26,4 галл./мин) 60–100 л/мин (15,9–26,4 галл./мин) |
| Габаритная ширина | 15.7 дюймы 400 мм |
| Габаритная длина | 20.9 дюймы 530 мм |
| Габаритная высота | 69 дюймы 1753 мм |
| Высота без навесного оборудования | 51.1 дюймы 1298 мм |
| Уровень шума | 135 дБ 135 дБ |
| Размер монтажного кронштейна | Очень большие Очень большие |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Содержимое ящика для инструментов молота B9
Комплект технического обслуживания молота B9
Инструменты в комплекте B9