B9s

Гидромолоты B9s

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием
1142 фунты
518 кг
Класс энергии
958.8 фунт-сила-фут
1300 Дж
Класс машины
Мини-экскаваторы 7–10 т, экскаваторы-погрузчики 415–450 (без бокового смещения)
Мини-экскаваторы 7–10 т, экскаваторы-погрузчики 415–450 (без бокового смещения)

Обзор

Используются для сноса строений и на строительных площадках.

Характеристики продукции B9s

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием 1142 фунты 518 кг
Класс энергии 958.8 фунт-сила-фут 1300 Дж
Класс машины Мини-экскаваторы 7–10 т, экскаваторы-погрузчики 415–450 (без бокового смещения) Мини-экскаваторы 7–10 т, экскаваторы-погрузчики 415–450 (без бокового смещения)
Диаметр стержня инструмента 3.3 дюймы 85 мм
Частота ударов 400-800 ударов/мин 400-800 ударов/мин
Минимальное рабочее давление 1846 фунтов на кв. дюйм 12728 кПа
Минимальная масса машины-носителя 18150.6 фунты 8233 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 60–100 л/мин (15,9–26,4 галл./мин) 60–100 л/мин (15,9–26,4 галл./мин)
Габаритная ширина 15.7 дюймы 400 мм
Габаритная длина 20.9 дюймы 530 мм
Габаритная высота 68.2 дюймы 1733 мм
Высота без навесного оборудования 51 дюймы 1296 мм
Уровень шума 125 дБ 125 дБ
Размер монтажного кронштейна Очень большие Очень большие

Узнайте результаты сравнения B9s с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Содержимое ящика для инструментов молота B9s

Комплект технического обслуживания молота B9s

Инструменты в комплекте B9s

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Содержимое ящика для инструментов молота B9s
Комплект технического обслуживания молота B9s
Инструменты в комплекте B9s

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  B9s

Просмотреть дополнительные предложения