H80s

Гидромолоты H80s

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием
937 фунты
425 кг
Класс энергии
1000.1 фунт-сила-фут
1356 Дж
Класс машины
Мини-экскаваторы 7–9 т, экскаваторы-погрузчики 415–450
Мини-экскаваторы 7–9 т, экскаваторы-погрузчики 415–450

Обзор

Используются для сноса строений и на строительных площадках.

Характеристики продукции H80s

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием 937 фунты 425 кг
Класс энергии 1000.1 фунт-сила-фут 1356 Дж
Класс машины Мини-экскаваторы 7–9 т, экскаваторы-погрузчики 415–450 Мини-экскаваторы 7–9 т, экскаваторы-погрузчики 415–450
Диаметр стержня инструмента 3 дюймы 75 мм
Частота ударов 600–1500 ударов/мин 600–1500 ударов/мин
Минимальное рабочее давление 1450.4 фунтов на кв. дюйм 10000 кПа
Минимальная масса машины-носителя 13199.1 фунты 5987 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 70–130 л/мин (18–34 галл./мин) 70–130 л/мин (18–34 галл./мин)
Габаритная ширина 19.1 дюймы 485 мм
Габаритная длина 21.1 дюймы 535 мм
Габаритная высота 56.4 дюймы 1433 мм
Высота без навесного оборудования 41.6 дюймы 1057 мм
Уровень шума 120 дБ 120 дБ
Размер монтажного кронштейна Очень большие Очень большие

Узнайте результаты сравнения H80s с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  H80s

Просмотреть дополнительные предложения