Обзор
При прокладке траншей дополнительно устанавливаются уплотнительные колеса для достижения требуемого уровня уплотнения по более низкой цене.
Ключевые характеристики
При прокладке траншей дополнительно устанавливаются уплотнительные колеса для достижения требуемого уровня уплотнения по более низкой цене.
Отображение 1-6 из 5
| Ширина полосы уплотнения | 21.8 дюймы 553 мм |
| Количество колес | 4 4 |
| Класс машины | Мини-экскаваторы 1 т Мини-экскаваторы 1 т |
| Число кулачков | 32 32 |
| Масса | 568.8 фунты 258 кг |
| Габаритная длина | 27.3 дюймы 693 мм |
| Габаритная высота | 31.2 дюймы 792 мм |
| Габаритная ширина | 21.8 дюймы 553 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Уплотнение плотной глины с помощью уплотнительного колеса Cat®
Использование пластины обратной закладки на уплотнительном колесе Cat® для сглаживания дна траншеи
Просмотреть дополнительные предложения